Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager / NKX□□ / Z / ohne Innenring /

Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager / NKX□□ / Z / ohne Innenring /
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS / [Innendurchmesser] 10 - 60 mm / [Außendurchmesser] 19 - 72 mm / [Breite] 23 - 40 mm , 9 - 17 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager liegt zwischen 10 und 60 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 19 und 72 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 23 und 40 mm, 9 und 17 mm. Unsere Hybrid-Nadel-Axial-Kugellager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0506371260000
0507131670000
0507475500000
0507475680000
0507475760000
0507475840000
0507475920000
0507476060000
0507476140000
0507476300000
0507476490000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
[Ca] Dynamische Tragzahl
(N)
[Coa] Statische Tragzahl
(N)
C2
(mm)
da
(mm)
Axiale Grenzermüdungslast pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Breite C1
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Axiale statische Kapazitäten
(kN)
r1 max
(mm)
Axiale dynamische Kapazitäten
(kN)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Innenring Käfigmaterial Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Produktcode

37.57 €

1 5 Arbeitstage 101923700012400780010000140006,519,70,670,391,31140,31024,110IR7X10X16Kunstharz0,039100NKX10-Z-TV-XL

42.02 €

1 5 Arbeitstage 172625135008500150001080018200825,70,870,392,7518,20,310,830,117IR14X17X17Stahl0,0551NKX17-Z-XL

38.55 €

1 5 Arbeitstage 12212310100110001100010300154006,521,70,740,391,9215,40,310,326,112IR9X12X16Stahl0,0431NKX12-Z-XL

40.00 €

1 5 Arbeitstage 1524231210095001270010500168006,523,70,810,392,3216,80,30,528,115IR12X15X16Stahl0,0461NKX15-Z-XL

48.55 €

1 5 Arbeitstage 20303018600750023800142002470010,530,71,190,3104,1524,70,314,335,120IR17X20X20Stahl0,0851NKX20-Z-XL

56.45 €

1 5 Arbeitstage 2537302130060003050019600375009,537,71,790,6115,337,50,619,642,125IR20X25X20Stahl0,1291NKX25-Z-XL

71.55 €

1 5 Arbeitstage 3042302550050003600020400420009,542,72,030,6116,3420,620,447,130IR25X30X20Stahl0,1441NKX30-Z-XL

84.63 €

1 5 Arbeitstage 354730275004600415002120047000947,72,270,6127,3470,621,252,135IR30X35X20Stahl0,1671NKX35-Z-XL

92.80 €

1 5 Arbeitstage 4052322950040004700027000630001055,730,6138,3630,62760,140IR35X40X20Stahl0,2191NKX40-Z-XL

118.42 €

1 5 Arbeitstage 5062354300033007400029000750001065,53,650,61412,7750,62970,250IR45X50X25Stahl0,2881NKX50-Z-XL

166.40 €

1 5 Arbeitstage 60724047500280090000415001130001280,55,411715,4113141,585,260IR50X60X25Stahl0,4551NKX60-Z-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial / Axial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Nadel axiales Rillenkugellager
Form Zylindrisch Markierungsabdeckung / Dichtung Z Modellreihen NKX..
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84828000 Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support