Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008442680000 |
0008443060000 |
0008764290000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Faden | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 35 | 49,2 | 8700 | 7500 | 5400 | 17 | 49,2 | 0,26 | 15,9 | M12x1,5 | 0,14 | 84821010 | KR5201-2RS | ||
85.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | 63,6 | 16100 | 5000 | 11000 | 25,5 | 63,6 | 0,55 | 20,6 | M20x1,5 | 0,39 | 84821090 | KR5204-2RS | ||
73.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 40 | 53,2 | 9900 | 7000 | 6500 | 17 | 53,2 | 0,32 | 15,9 | M16x1,5 | 0,19 | 84821090 | KR5202-2RS |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Artikelausführung | Rolle | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | R=500 | Temperatur von(°C) | -20 |
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung | Exzentrisch (ja / nein) | Nein | Innensechskant (ja / nein) | Ja |
Markierungsabdeckung / Dichtung | 2RS | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein | Schmiernippel (ja / nein) | Nein |
Modellreihen | KR.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Temperatur bis(°C) | 120 |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Maximale Breite B1(mm)
Gesamtlänge B(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Faden
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften