Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring

Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 20 - 90 mm / [Außendurchmesser] 47 - 170 mm / [Breite] 34.1 - 73 mm , 14 - 41 mm


Die Auswahl der Spannlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 20 bis 90 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 47 bis 170 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 34.1 und 73 mm, 14 und 41 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Spannlager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008034210000
0008036500000
0008037820000
0008040530000
0008041340000
0008043040000
0008049590000
0008049670000
0008050760000
0008777000000
0008777190000
0008777270000
0008777350000
0008838910000
0009443510000
0009444670000
0009445210000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Schultermaß d3
(mm)
C2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Gewindestift Breite Form des Loches ca
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
Länge S
(mm)
Modellreihen Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

31.95 €

1 5 Arbeitstage 357237,72550011700153005122,546,855,61951,318,8GE..60,30,55GE35-XL-KRR-B

45.48 €

1 5 Arbeitstage 458542,9325009600204006326,457,956,42256,521,4GE..72,30,83GE45-XL-KRR-B

82.87 €

1 5 Arbeitstage 6011061,956000730036000842976,557,22477,931GE..94,51,8GE60-XL-KRR-B

47.38 €

1 5 Arbeitstage 509049,2375009000232006926,462,856,92262,824,6GE..77,30,99GE50-XL-KRR-B

20.78 €

1 5 Arbeitstage 204734,1128001870066003316,627,6341443,717,1GE..37,40,19GE20-XL-KRR-B

19.94 €

1 5 Arbeitstage 255234,91400016700780037,516,733,833,91544,517,5GE..42,50,246GE25-XL-KRR-B

26.68 €

1 5 Arbeitstage 306236,51950013800113004420,740,244,71848,518,3GE..520,389GE30-XL-KRR-B

37.55 €

1 5 Arbeitstage 408042,93250010300198005823,552,356,42156,521,4GE..68,30,73GE40-XL-KRR-B

187.15 €

1 5 Arbeitstage 8014053,276000560054000108389768,83070,723,4GE..1202,79GE80-XL-KRR-B

126.32 €

1 5 Arbeitstage 6512548,562000630044000963285,268,9286621,5GE..1092,3GE65-214-XL-KRR-B

127.72 €

1 5 Arbeitstage 7012548,566000630044000963285,268,9286621,5GE..1092,08GE70-XL-KRR-B

167.03 €

1 5 Arbeitstage 7513049,56600060004450010030,59068,5286721,5GE..1132,14GE75-XL-KRR-B

292.89 €

1 5 Arbeitstage 901605210900048507900011835109,46103269,523GE..1383,57GE90-XL-KRR-B

377.18 €

1 5 Arbeitstage 801707313100045508700010851109613,24193,634GNE..142,87,1GNE80-XL-KRR-B

72.80 €

1 5 Arbeitstage 40904147000910026000632653,857,52354,618GNE..74,51,02GNE40-XL-KRR-B

101.98 €

1 5 Arbeitstage 5011049,26600073003800075,83168,858,72966,7524,6GNE..92,71,82GNE50-XL-KRR-B

173.12 €

1 5 Arbeitstage 6013052870006100520008937,279,4511,2336831GNE..1092,642GNE60-XL-KRR-B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Artikelausführung Kugellager mit Radialeinsatz
Ringmutter Nein Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe
Methode der Befestigung Exzentrischer Verschlusskragen Markierungsabdeckung / Dichtung KRR Drehrichtung Konstante
Außenflächendesign Kugelförmig Technisches Material Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090 Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support