Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring

Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / kugelförmiger Außenring / Exzenterspannring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 12 - 60 mm / [Außendurchmesser] 40 - 110 mm / [Breite] 16.7 - 37.1 mm , 12 - 25 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 12 und 60 mm und den Außendurchmesser zwischen 40 und 110 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 16.7 und 37.1 mm, 12 und 25 mm konfiguriert werden. Wir bieten unsere Spannlager in den folgenden Abdichtungen: 2RS, Lippendichtung (beidseitig axial).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008055130000
0008170900000
0008176430000
0008184370000
0008492780000
0008493160000
0008493400000
0008493750000
0008494050000
0008494480000
0008494720000
0008495020000
0008495370000
0008495610000
0008496420000
0008497070000
0008497580000
0008497900000
0008498470000
0008498980000
0008499600000
0008500200000
0028280220000
0028280650000
0028280810000
0028281030000
0028281200000
0131322020000
0502720800000
0502823870000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Maßeinheit Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Schultermaß d3
(mm)
Gewindestift Breite Form des Loches ca
(mm)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Breite C (mm)
(mm)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
Länge S
(mm)
Modellreihen Schultermaß d2
(mm)
Technisches Material Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

16.37 €

1 5 Arbeitstage 1240199800Metrisch2230047502833,4-1228,66,5GRAE..23Stahl0,13GRAE12-XL-NPP-B

17.58 €

1 5 Arbeitstage 204216,79400Metrisch211005000302,5--1224,56RALE..25,4Stahl0,1RALE20-XL-NPP-B

18.91 €

1 5 Arbeitstage 254717,510100Metrisch186005900362,5--1225,56RALE..30Stahl0,12RALE25-XL-NPP-B

22.74 €

1 5 Arbeitstage 305518,513200Metrisch15700830042,52,5--1326,56,5RALE..35,7Stahl0,18RALE30-XL-NPP-B

16.48 €

1 5 Arbeitstage 1540199800Metrisch2230047502833,4-1228,66,5GRAE..23Stahl0,11GRAE15-XL-NPP-B

17.93 €

1 5 Arbeitstage 1740199800Metrisch2230047502833,4-1228,66,5GRAE..23Stahl0,1GRAE17-XL-NPP-B

17.89 €

1 5 Arbeitstage 204721,412800Metrisch1870066003334-14317,5GRAE..26,9Stahl0,16GRAE20-XL-NPP-B

19.34 €

1 5 Arbeitstage 255221,414000Metrisch16700780037,533,9-15317,5GRAE..30,5Stahl0,19GRAE25-XL-NPP-B

22.67 €

1 5 Arbeitstage 306223,819500Metrisch13800113004444,7-1835,89GRAE..37,4Stahl0,32GRAE30-XL-NPP-B

25.51 €

1 5 Arbeitstage 357225,425500Metrisch11700153005155,6-19399,5GRAE..44,6Stahl0,47GRAE35-XL-NPP-B

33.92 €

1 5 Arbeitstage 408030,234500Metrisch10300198005856,4-2143,811GRAE..49,4Stahl0,62GRAE40-XL-NPP-B

36.80 €

1 5 Arbeitstage 458530,234500Metrisch9600204006356,4-2243,811GRAE..54,3Stahl0,69GRAE45-XL-NPP-B

43.03 €

1 5 Arbeitstage 509030,237500Metrisch9000232006956,9-2243,811GRAE..59,4Stahl0,729GRAE50-XL-NPP-B

76.75 €

1 5 Arbeitstage 6011037,156000Metrisch7300360008457,2-2453,113,5GRAE..72Stahl1,4GRAE60-XL-NPP-B

16.37 €

1 5 Arbeitstage 1240199800Metrisch223004750283--1228,66,5RAE..23Stahl0,13RAE12-XL-NPP-B

16.48 €

1 5 Arbeitstage 1540199800Metrisch223004750283--1228,66,5RAE..23Stahl0,12RAE15-XL-NPP-B

16.55 €

1 5 Arbeitstage 1740199800Metrisch223004750283--1228,66,5RAE..23Stahl0,1RAE17-XL-NPP-B

17.89 €

1 5 Arbeitstage 204721,412800Metrisch187006600333--14317,5RAE..26,9Stahl0,16RAE20-XL-NPP-B

19.34 €

1 5 Arbeitstage 255221,414000Metrisch16700780037,53--15317,5RAE..30,5Stahl0,19RAE25-XL-NPP-B

23.02 €

1 5 Arbeitstage 306223,819500Metrisch1380011300444--1835,89RAE..37,4Stahl0,32RAE30-XL-NPP-B

28.06 €

1 5 Arbeitstage 357225,425500Metrisch1170015300515--19399,5RAE..44,6Stahl0,52RAE35-XL-NPP-B

33.92 €

1 5 Arbeitstage 408030,232500Metrisch1030019800585--2143,811RAE..49,4Stahl0,63RAE40-XL-NPP-B

21.94 €

1 5 Arbeitstage 255221,414000Metrisch16700780037,533,9-15317,5GRAE..30,5Stahl mit Korrotektionsbeschichtung, Korrosionsbeständig0,19GRAE25-XL-NPP-B-FA125

20.29 €

1 5 Arbeitstage 204721,412800Metrisch1870066003334-14317,5GRAE..26,9Stahl mit Korrotektionsbeschichtung, Korrosionsbeständig0,16GRAE20-XL-NPP-B-FA125

26.12 €

1 5 Arbeitstage 306223,819500Metrisch13800113004444,7-1835,89GRAE..37,4Stahl mit Korrotektionsbeschichtung, Korrosionsbeständig0,32GRAE30-XL-NPP-B-FA125

38.58 €

1 5 Arbeitstage 408030,234500Metrisch10300198005856,4-2143,811GRAE..49,4Stahl mit Korrotektionsbeschichtung, Korrosionsbeständig0,62GRAE40-XL-NPP-B-FA125

54.74 €

1 5 Arbeitstage 509030,237500Metrisch9000232006956,9-2243,811GRAE..59,4Stahl mit Korrotektionsbeschichtung, Korrosionsbeständig0,77GRAE50-XL-NPP-B-FA125

53.98 €

1 5 Arbeitstage 5510032,546000Metrisch8000290007657-2548,412GRAE..66Stahl1,06GRAE55-XL-NPP-B

28.74 €

1 5 Arbeitstage 36,51257225,425500Zöllig-15300513/165,61 7/1619399,5GRA..44,6Stahl0,431GRA107-NPP-B-AS2/V

21.25 €

1 5 Arbeitstage 22,2255221,414900Zöllig-780037,51/83,97/815317,5GRA..30,5Stahl0,207GRA014-NPP-B-AS2/V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Artikelausführung Kugellager mit Radialeinsatz Ringmutter Nein
Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung zwei verzinkte Stahl mit NBR-Komponente zwischen axial vorgespannter Dichtlippe Methode der Befestigung Exzentrischer Verschlusskragen
Markierungsabdeckung / Dichtung NPP Drehrichtung Konstante Außenflächendesign Kugelförmig
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support