Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Exzenterspannring

Spannlager / einreihig / beidseitig P-Dichtung / NPP / Exzenterspannring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 20 - 60 mm / [Außendurchmesser] 42 - 110 mm / [Breite] 16.7 - 37.1 mm , 12 - 24 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Spannlager von INA berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Spannlager liegt zwischen 20 und 60 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 42 und 110 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 16.7 und 37.1 mm, 12 und 24 mm konfiguriert werden. Unsere Spannlager erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008177590000
0008432450000
0008432880000
0008433420000
0008773440000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Schultermaß d3
(mm)
Gewindestift Breite Breite C (mm)
(mm)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
Länge S
(mm)
Modellreihen Schultermaß d2
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

18.91 €

1 5 Arbeitstage 254717,5101005900362,51225,56RALE..300,13RALE25-XL-NPP

42.43 €

1 5 Arbeitstage 458530,234500204006352243,811RAE..54,50,72RAE45-XL-NPP-FA106

17.58 €

1 5 Arbeitstage 204216,794005000302,51224,56RALE..25,40,1RALE20-XL-NPP-FA106

22.74 €

1 5 Arbeitstage 305518,513200830042,52,51326,56,5RALE..35,70,18RALE30-XL-NPP-FA106

70.85 €

1 5 Arbeitstage 6011037,156000360008452453,113,5RAE..721,43RAE60-XL-NPP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Artikelausführung Kugellager mit Radialeinsatz
Ringmutter Nein Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung zwei verzinkte Stahl mit NBR-Komponente zwischen axial vorgespannter Dichtlippe
Methode der Befestigung Exzentrischer Verschlusskragen Markierungsabdeckung / Dichtung NPP Drehrichtung Konstante
Außenflächendesign Zylindrisch Technisches Material Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090 Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support