Laufrollen / LR□□ / einreihig / sphärische Mantelfläche

Laufrollen / LR□□ / einreihig / sphärische Mantelfläche
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS, Dichtscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 4 - 45 mm / [Außendurchmesser] 13 - 90 mm / [Breite] 4 - 19 mm


Die Auswahl der Laufrollen von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Laufrollen zwischen 4 und 45 mm und den Außendurchmesser zwischen 13 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 4 und 19 mm. Die Laufrollen sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich, zum Beispiel: Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS, Dichtscheibe beidseitig und mehr.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0004988580000
0008076130000
0008086280000
0008096670000
0008118070000
0008134510000
0008144150000
0008155430000
0009172140000
0009713590000
0009713670000
0502741630000
0578789190000
0584419050000
0585952790000
0899645190000
0922432070000
0922432230000
230LR202-2RSR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Modellreihen Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Anzahl Produktcode

19.31 €

1 5 Arbeitstage 12305300Radial150002800Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,14482RSRLR..0,02384821010LR6001-2RSR

20.34 €

1 5 Arbeitstage 1540---3350Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,1711NPPLR..0,0784821090-

21.58 €

1 5 Arbeitstage 1747---4450Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,223122RSRLR..0,1184821090-

24.14 €

1 5 Arbeitstage 2052---5600Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,233142RSRLR..0,1584821090-

35.46 €

1 5 Arbeitstage 307217600Radial55009900Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,5162RSLR..0,3384821090LR206-2RS

44.14 €

1 5 Arbeitstage 358021900Radial450012400Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,64172RSLR..0,484821090LR207-2RS

65.03 €

1 5 Arbeitstage 4085----Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung-182RSLR..0,4584821090-

66.77 €

1 5 Arbeitstage 459023700Radial360014100Beidseitige Lippendichtung, axiale Abdichtung0,73192RSLR..0,584821090LR209-2RS

17.29 €

1 5 Arbeitstage 10285000Radial160002550Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,12882RSRLR..0,02484821010LR6000-2RSR

18.22 €

1 5 Arbeitstage 413---350Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,01842RSRLR,,0,00384821010-

16.83 €

1 5 Arbeitstage 5161290Radial23000510Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,02652RSRLR..0,00584821010LR605-2RSR

32.26 €

1 5 Arbeitstage 256213300Radial70007300Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,36152RSRLR..0,2384821090LR205-2RSR

17.26 €

1 5 Arbeitstage 1032---2310Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,11792RSRLR..0,0584821090-

16.26 €

1 5 Arbeitstage 8242950Radial190001280Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,06372RSRLR..0,01684821010LR608-2RSR

19.31 €

1 5 Arbeitstage 1230---2800Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,14482RSRLR..0,02684821010-

17.94 €

1 5 Arbeitstage 12356000Radial120002850Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,137102RSRLR..0,04784821090LR201-2RSR

21.58 €

1 5 Arbeitstage 17478900Radial90004550Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,223122RSRLR..0,10884821090LR203-2RSR

21.94 €

1 5 Arbeitstage 205211300Radial80005900Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,295142RSRLR..0,14384821090LR204-2RSR

18.48 €

1 5 Arbeitstage 1540---3350Beidseitige Lippendichtung, radiale Abdichtung0,17112RSRLR..0,0784821090-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Anzahl der Kugelreihen Einreihig Artikelausführung Rolle
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche R=500 Temperatur von(°C) -20 Exzentrisch (ja / nein) Nein
Innensechskant (ja / nein) Nein Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Nein Schmiernippel (ja / nein) Nein
Außenflächendesign Kugelförmig Temperatur bis(°C) 120 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support