Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Innenring für Passung

Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Innenring für Passung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 15 - 30 mm / [Außendurchmesser] 35 - 62 mm / [Breite] 14.4 - 24 mm , 11 - 16 mm


Die Auswahl der Spannlager von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 15 bis 30 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 62 mm anzupassen. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 14.4 und 24 mm, 11 und 16 mm. Wir bieten unsere Spannlager in den folgenden Abdichtungen: Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008072060000
0008082530000
0008092250000
0008104010000
0008115210000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
C2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

13.45 €

1 5 Arbeitstage 153514,481002550037001121,50,61128,80,05202-XL-KRR

14.52 €

1 5 Arbeitstage 174018,398002230047501224,20,61232,90,07203-XL-KRR

15.98 €

1 5 Arbeitstage 204717,7128001880066001428,711438,70,11204-XL-KRR

17.91 €

1 5 Arbeitstage 2552211490016700780016,733,811542,60,158205-XL-KRR

21.48 €

1 5 Arbeitstage 30622420700138001130019,640,2116520,24206-XL-KRR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Artikelausführung Kugellager mit Radialeinsatz
Ringmutter Nein Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe
Methode der Befestigung Sitz montieren Markierungsabdeckung / Dichtung KRR Drehrichtung Abwechselnd
Modellreihen 2.. Außenflächendesign Zylindrisch Technisches Material Stahl
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support