Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Exzenterspannring

Spannlager / einreihig / beidseitig R-Dichtung / KRR / Exzenterspannring
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 25 - 60 mm / [Außendurchmesser] 52 - 110 mm / [Breite] 34.9 - 61.9 mm , 15 - 28 mm


Zu beachten sind bei der Auswahl der Spannlager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Spannlager zwischen 25 und 60 mm und den Außendurchmesser zwischen 52 und 110 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 34.9 und 61.9 mm, 15 und 28 mm. Unsere Spannlager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008036930000
0008039280000
0008049750000
0008426050000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Schultermaß d3
(mm)
C2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Gewindestift Breite Breite C (mm)
(mm)
Breite mit Montageteilen B1
(mm)
Länge S
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

92.54 €

1 5 Arbeitstage 6011061,95600036000963285,262877,921,51091,82E60-XL-KRR

52.86 €

1 5 Arbeitstage 509049,237500232006926,462,852262,824,677,31E50-XL-KRR

29.38 €

1 5 Arbeitstage 306236,520700113004420,740,241848,518,3520,4E30-XL-KRR

24.00 €

1 5 Arbeitstage 255234,914000780037,516,733,831544,517,542,50,25E25-XL-KRR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maßeinheit Metrisch Lastrichtung Radial Artikelausführung Kugellager mit Radialeinsatz
Ringmutter Nein Form Zylindrisch Bezeichnung Abdeckung / Dichtung zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe
Methode der Befestigung Exzentrischer Verschlusskragen Markierungsabdeckung / Dichtung KRR Drehrichtung Konstante
Modellreihen E.. Außenflächendesign Zylindrisch Technisches Material Stahl
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support