Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008436280000 |
0008436600000 |
0008749300000 |
0008802050000 |
0008802130000 |
0008802210000 |
0008802480000 |
0009051190000 |
0009052080000 |
0009081500000 |
0009082150000 |
0009433120000 |
0009434870000 |
0038073550000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Breite C (mm) (mm) | Länge S (mm) | Modellreihen | Schultermaß d2 (mm) | Länge A (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 25 | 13600 | 18700 | 6600 | 28,3 | 25 | - | 14 | 7 | AY.. | 26,7 | 4,5 | 0,13 | AY20-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 27 | 14000 | 16700 | 7800 | 33,5 | 25 | - | 15 | 7,5 | AY.. | 30,4 | 5 | 0,15 | AY25-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 27 | 14900 | 16700 | 7800 | 33,5 | 25 | 3,9 | 15 | 7,5 | GAY.. | 30,4 | 5 | 0,15 | GAY25-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 25 | 13600 | 18700 | 6600 | 28,3 | 25 | 4 | 14 | 7 | GAY.. | 26,7 | 4,5 | 0,13 | GAY20-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 30 | 19500 | 13800 | 11300 | 39,4 | 3 | 4,7 | 18 | 9 | GAY.. | 37,3 | 5,8 | 0,25 | GAY30-XL-NPP-B | ||
24.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 35 | 25500 | 11700 | 15300 | 46,9 | 3 | 5,6 | 19 | 9,5 | GAY.. | 44,5 | 6 | 0,383 | GAY35-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 39,45 | 32500 | 10300 | 19800 | 52,4 | 4 | 6,4 | 21 | 10,5 | GAY.. | 49,3 | 8 | 0,53 | GAY40-XL-NPP-B | ||
14.60 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 40 | 22 | 10100 | 22300 | 4750 | 23,9 | 25 | 3,4 | 12 | 6 | GAY.. | 22,9 | 4 | 0,09 | GAY15-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 22 | 10100 | 22300 | 4750 | 23,9 | 25 | 3,4 | 12 | 6 | GAY.. | 22,9 | 4 | 0,08 | GAY17-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | 22 | 10100 | 22300 | 4750 | 23,9 | 25 | - | 12 | 6 | AY.. | 22,9 | 4 | 0,09 | AY15-XL-NPP-B | ||
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 40 | 22 | 10100 | 22300 | 4750 | 23,9 | 25 | - | 12 | 6 | AY.. | 22,9 | 4 | 0,085 | AY17-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 43 | 37500 | 9000 | 23200 | 62 | 4 | 6,9 | 22 | 11 | GAY.. | 59,3 | 9 | 0,64 | GAY50-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 47 | 56000 | 7300 | 36000 | 76 | 5 | 7,2 | 24 | 13 | GAY.. | 73,6 | 10 | 1,11 | GAY60-XL-NPP-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 30 | 19500 | 13800 | 11300 | 39,4 | 3 | - | 18 | 9 | AY.. | 37,3 | 5,8 | 0,25 | AY30-XL-NPP-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | zwei verzinkte Stahl mit NBR-Komponente zwischen axial vorgespannter Dichtlippe |
Methode der Befestigung | Befestigungsschrauben | Markierungsabdeckung / Dichtung | NPP | Drehrichtung | Abwechselnd |
Außenflächendesign | Kugelförmig | Technisches Material | Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Form des Loches ca(mm)
Breite C (mm)(mm)
Länge S(mm)
Modellreihen
Schultermaß d2(mm)
Länge A(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften