Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Artikelausführung | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Form | Norm | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Modellreihen | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Bore - Code | Richtung | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 16 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 8300 | - | - | Nadelkugellager | 0,152 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 1,63 | 3,45 | NKIA.. | 2,7 | 01 | Einfach | 16 | 21000 | Stahl | 0,033 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 18 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 13600 | - | - | Nadelkugellager | 0,186 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 2,43 | 4,2 | NKIA.. | 2,9 | 02 | Einfach | 20 | 17000 | Stahl | 0,048 | - | ||
36.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 25500 | - | - | Nadelkugellager | 0,33 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 4,6 | 7,4 | NKIA.. | 4,9 | 04 | Einfach | 25 | 14000 | Stahl | 0,105 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 39 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 29500 | - | - | Nadelkugellager | 0,38 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 5,3 | 8,6 | NKIA.. | 5,3 | 22 | Einfach | 28 | 12000 | Stahl | 0,111 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 31500 | - | - | Nadelkugellager | 0,41 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 5,7 | 9,3 | NKIA.. | 5,4 | 05 | Einfach | 30 | 12000 | Stahl | 0,122 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 23 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 35500 | - | - | Nadelkugellager | 0,495 | 0,3 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 6,4 | 11,2 | NKIA.. | 5,9 | 06 | Einfach | 35 | 10000 | Stahl | 0,147 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 27 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 50000 | - | - | Nadelkugellager | 0,66 | 0,6 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 9,4 | 14,9 | NKIA.. | 7,4 | 07 | Einfach | 42 | 9000 | Stahl | 0,243 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 62 | 30 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 67000 | - | - | Nadelkugellager | 0,86 | 0,6 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 11,5 | 19,4 | NKIA.. | 9,2 | 08 | Einfach | 48 | 7500 | Stahl | 0,315 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 68 | 30 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 73000 | - | - | Nadelkugellager | 0,95 | 0,6 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 12,6 | 21,4 | NKIA.. | 9,6 | 09 | Einfach | 52 | 7000 | Stahl | 0,363 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 30 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 80000 | - | - | Nadelkugellager | 1,08 | 0,6 | Zylindrisch | DIN 5 429-2 | 13,8 | 24,3 | NKIA.. | 10,1 | 10 | Einfach | 58 | 6500 | Stahl | 0,38 | - | ||
28.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 16 | 8600 | - | Radial / Axial | - | 23600 | 8300 | 2700 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,032 | NKIA5901-XL | ||
30.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 18 | 12000 | - | Radial / Axial | - | 21600 | 13600 | 2900 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,048 | NKIA5902-XL | ||
36.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 23 | 23700 | - | Radial / Axial | - | 17200 | 25500 | 4900 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,103 | NKIA5904-XL | ||
43.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 23 | 26500 | - | Radial / Axial | - | 14600 | 31500 | 5400 | 9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,121 | NKIA5905-XL | ||
48.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 23 | 28500 | - | Radial / Axial | - | 12700 | 35500 | 5900 | 11200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,147 | NKIA5906-XL | ||
56.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 27 | 35500 | - | Radial / Axial | - | 10900 | 50000 | 7400 | 14900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,243 | NKIA5907-XL | ||
66.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 30 | 48500 | - | Radial / Axial | - | 9600 | 67000 | 9200 | 19400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,315 | NKIA5908-XL | ||
87.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 68 | 30 | 51000 | - | Radial / Axial | - | 8700 | 73000 | 9600 | 21400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,375 | NKIA5909-XL | ||
98.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 30 | 53000 | - | Radial / Axial | - | 8000 | 80000 | 10100 | 24300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,378 | NKIA5910-XL |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84828000 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Maßeinheit
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Artikelausführung
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
r (min.)(mm)
Form
Norm
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
Modellreihen
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Bore - Code
Richtung
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften