Zapfen-Laufrollen / ZL□□-DRS / zweireihig / einseitig Dichtung zapfenseitig

Zapfen-Laufrollen / ZL□□-DRS / zweireihig / einseitig Dichtung zapfenseitig
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 14 - 25 mm / [Außendurchmesser] 35 - 62 mm / [Breite] 33.2 - 50.4 mm , 15.9 - 20.6 mm , 17 - 25.5 mm


Die Auswahl der Laufrollen von INA erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Laufrollen im Bereich von 14 bis 25 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 35 bis 62 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 33.2 und 50.4 mm, 15.9 und 20.6 mm, 17 und 25.5 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Laufrollen bietet verschiedene Dichtungsoptionen: 2RS, Lippendichtung (beidseitig axial).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0009041200000
0009041980000
0009042600000
0009043250000
0009043920000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Maximale Breite B1
(mm)
Gesamtlänge B
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

66.97 €

1 5 Arbeitstage 143533,287007500540019,533,20,2615,90,09ZL5201-DRS

70.02 €

1 5 Arbeitstage 164036,29900700065001753,20,3215,90,12ZL5202-DRS

77.37 €

1 5 Arbeitstage 184739,5128005500860021,539,50,4217,50,19ZL5203-DRS

87.08 €

1 5 Arbeitstage 205245,31610050001100025,545,30,5520,60,25ZL5204-DRS

95.57 €

1 5 Arbeitstage 256250,41880045001360025,550,40,6720,60,38ZL5205-DRS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Zweireihig
Artikelausführung Rolle Kennzeichnung der äußeren Oberfläche R=500 Temperatur von(°C) -20
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Lippendichtung auf der Zapfenseite Exzentrisch (ja / nein) Nein Innensechskant (ja / nein) Nein
Markierungsabdeckung / Dichtung DRS Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Nein
Modellreihen ZL.. Außenflächendesign Kugelförmig Temperatur bis(°C) 120
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support