Laufrollen / LR□□ / zweireihig / sphärische Mantelfläche / 2Z

Laufrollen / LR□□ / zweireihig / sphärische Mantelfläche / 2Z
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), Deckscheibe beidseitig / [Innendurchmesser] 10 - 40 mm / [Außendurchmesser] 32 - 100 mm / [Breite] 14 - 36.5 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Laufrollen von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Laufrollen liegt zwischen 10 und 40 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 32 und 100 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 14 und 36.5 mm konfiguriert werden. Unsere Laufrollen erhalten Sie in verschiedenen Dichtungsvarianten: Deckscheibe beidseitig, Lippendichtung (beidseitig axial).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008217720000
0008221160000
0008230580000
0008231390000
0008233330000
0008234650000
0008235620000
0008734620000
0008801080000
0009413360000
0009414250000
0009415300000
0009416460000
0009417270000
0824790540000
0825029350000
0825161540000
0826281060000
0826468720000
0827484460000
0827487210000
0827553610000
0827667890000
0838746310000
0838748360000
0838751740000
0838755570000
0838758320000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Lastrichtung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Zulässige radiale Belastung, dynamisch
(kN)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Zolltarif - Herkunftsland Produktcode

44.90 €

1 5 Arbeitstage 1540---63000,3215,9-0,11DE-

48.60 €

1 5 Arbeitstage 1747---84000,4217,5-0,17DE-

51.87 €

1 5 Arbeitstage 2052---107000,5520,6-0,23DE-

61.48 €

1 5 Arbeitstage 2562---132000,6720,6-0,34DE-

72.87 €

1 5 Arbeitstage 3072---180000,9323,8-0,51DE-

82.72 €

1 5 Arbeitstage 3582---280001,227-0,63DE-

88.92 €

1 5 Arbeitstage 4085---260001,3630,2-0,74DE-

43.42 €

1 5 Arbeitstage 1032---41000,20814-0,07DE-

43.42 €

1 5 Arbeitstage 1235---52000,2615,9-0,083DE-

68.12 €

1 5 Arbeitstage 2062---148000,7422,2-0,34DE-

87.47 €

1 5 Arbeitstage 2572---19900125,4-0,5SK-

98.87 €

1 5 Arbeitstage 3080---255001,3330,2-0,67DE-

115.00 €

1 5 Arbeitstage 3590---325001,6734,9-0,97DE-

139.35 €

1 5 Arbeitstage 40100---405002,136,5-1,2DE-

40.08 €

1 5 Arbeitstage 10327200Radial1300049000,243144,80,059DELR5200-2Z-TVH-XL

40.08 €

1 5 Arbeitstage 12358800Radial1110061000,30515,94,80,08DELR5201-2Z-TVH-XL

41.45 €

1 5 Arbeitstage 154010800Radial1020077000,38515,97,50,11DELR5202-2Z-TVH-XL

44.86 €

1 5 Arbeitstage 174713700Radial8900101000,49517,59,80,17DELR5203-2Z-TVH-XL

47.88 €

1 5 Arbeitstage 205216900Radial7300127000,6420,610,20,23DELR5204-2Z-TVH-XL

56.75 €

1 5 Arbeitstage 256219700Radial6500159000,7920,615,40,34DELR5205-2Z-TVH-XL

67.26 €

1 5 Arbeitstage 307226500Radial5500220001,1123,821,40,51DELR5206-2Z-TVH-XL

76.35 €

1 5 Arbeitstage 358033000Radial4650275001,412722,20,66DELR5207-2Z-TVH-XL

82.08 €

1 5 Arbeitstage 408536500Radial4100310001,630,216,30,75DELR5208-2Z-TVH-XL

62.88 €

1 5 Arbeitstage 206222200Radial6700172000,8422,216,70,34DELR5304-2Z-TVH-XL

80.74 €

1 5 Arbeitstage 257228000Radial5700225001,1125,421,90,5DELR5305-2Z-TVH-XL

91.26 €

1 5 Arbeitstage 308036000Radial4750295001,4830,2270,67DELR5306-2Z-TVH-XL

106.15 €

1 5 Arbeitstage 359045500Radial4100370001,8234,9270,97DELR5307-2Z-TVH-XL

128.63 €

1 5 Arbeitstage 4010053000Radial3650460002,3136,535,51,2DELR5308-2Z-TVH-XL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Anzahl der Kugelreihen Zweireihig Artikelausführung Rolle
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche R=500 Temperatur von(°C) -20 Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Beidseitig abdecken
Exzentrisch (ja / nein) Nein Innensechskant (ja / nein) Nein Markierungsabdeckung / Dichtung 2Z
Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Nein Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen LR..
Außenflächendesign Kugelförmig Temperatur bis(°C) 120 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090

Technischer Support