Linearkugellager / KB

Linearkugellager / KB
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 12 - 50 mm / [Außendurchmesser] 22 - 75 mm


Bei der Auswahl der Linearkugellager von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Linearkugellager liegt zwischen 12 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 22 und 75 mm. Wir bieten unsere Linearkugellager in den folgenden Abdichtungen: Lippendichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0012533870000
0012534920000
0012537860000
0012537940000
0012756150000
0012756230000
0012757390000
0012757470000
0012758010000
0012758360000
0013927940000
0013928080000
0015201210000
0015213730000
0015218530000
0015240620000
0015242080000
0015246900000
0016967770000
0016967850000
0017181690000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Länge L
(mm)
Anzahl der Serien Dichtung Nachschmierung möglich ja / nein Grundschmierung Gewicht
(g)
Zolltarifgewicht
(kg)
Herkunftsland des Zolltarifs Produktcode

93.54 €

1 5 Arbeitstage 254029502850586---1900,186DEKB25

98.66 €

1 5 Arbeitstage 254029502850586doppelseitige Lippendichtung-Ja1900,187DEKB25-PP

105.82 €

1 5 Arbeitstage 304738003600686---3000,298DEKB30

111.86 €

1 5 Arbeitstage 304738003600686doppelseitige Lippendichtung-Ja3000,298DEKB30-PP

71.15 €

1 5 Arbeitstage 203216601570456---900,088DEKB20

69.23 €

1 5 Arbeitstage 203216601570456doppelseitige Lippendichtung-Ja900,089DEKB20-PP

136.63 €

1 5 Arbeitstage 406264005600806---6000,594DEKB40

142.14 €

1 5 Arbeitstage 406264005600806doppelseitige Lippendichtung-Ja6000,6DEKB40-PP

163.35 €

1 5 Arbeitstage 5075920080001006---10000,983DEKB50

193.48 €

1 5 Arbeitstage 5075920080001006doppelseitige Lippendichtung-Ja10000,978DEKB50-PP

61.54 €

1 5 Arbeitstage 1626840780365---500,046DEKB16

66.29 €

1 5 Arbeitstage 1626840780365doppelseitige Lippendichtung-Ja500,047DEKB16-PP

66.06 €

1 5 Arbeitstage 1626840780365doppelseitige LippendichtungJaJa500,047SKKB16-PP-AS

82.97 €

1 5 Arbeitstage 203216601570456doppelseitige LippendichtungJaJa900,089SKKB20-PP-AS

95.54 €

1 5 Arbeitstage 254029502850586doppelseitige LippendichtungJaJa1900,2DEKB25-PP-AS

121.05 €

1 5 Arbeitstage 304738003600686doppelseitige LippendichtungJaJa3000,299DEKB30-PP-AS

152.94 €

1 5 Arbeitstage 406264005600806doppelseitige LippendichtungJaJa6000,599DEKB40-PP-AS

185.40 €

1 5 Arbeitstage 5075920080001006doppelseitige LippendichtungJaJa10000,97ROKB50-PP-AS

48.97 €

1 5 Arbeitstage 1222640570325---400,037DEKB12

53.46 €

1 5 Arbeitstage 1222640570325doppelseitige Lippendichtung-Ja400,037DEKB12-PP

66.85 €

1 5 Arbeitstage 1222640570325doppelseitige LippendichtungJaJa400,036SKKB12-PP-AS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Verpackungseinheit 1 Werkstoff Stahl
Anzahl Waren 84821090 Zolltarifgewichtseinheit kg Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support