Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008514420000 |
0008514930000 |
0008515660000 |
0008516200000 |
0008516710000 |
0008517440000 |
0009738150000 |
0009786390000 |
0009788090000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | C2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Form des Loches ca (mm) | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,9 | 14000 | 16700 | 7800 | 37,5 | 20,2 | 33,8 | 3 | 3,9 | 15 | 44,5 | 17,5 | 42,5 | 0,24 | GE25-XL-KTT-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 36,5 | 20700 | 13800 | 11300 | 44 | 20,7 | 40,2 | 4 | 4,7 | 18 | 48,5 | 18,3 | 52 | 0,38 | GE30-XL-KTT-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 37,7 | 25500 | 11700 | 15300 | 44 | 22,5 | 46,8 | 5 | 5,6 | 19 | 51,3 | 18,8 | 60,3 | 0,55 | GE35-XL-KTT-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 42,9 | 34500 | 10300 | 19800 | 58 | 28,1 | 52,3 | 5 | 6,4 | 21 | 56,5 | 21,4 | 68,3 | 0,75 | GE40-XL-KTT-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 42,9 | 34500 | 9600 | 20400 | 63 | 26,4 | 57,9 | 5 | 6,4 | 22 | 56,5 | 21,4 | 72,3 | 0,83 | GE45-XL-KTT-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 49,2 | 37500 | 9000 | 23200 | 69 | 26,4 | 62,8 | 5 | 6,9 | 22 | 62,8 | 24,6 | 77,3 | 0,98 | GE50-XL-KTT-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 61,9 | 56000 | 7300 | 36000 | 84 | 29 | 76,5 | 5 | 7,2 | 24 | 77,9 | 31 | 94,5 | 1,79 | GE60-XL-KTT-B | ||
159.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 125 | 48,5 | 66000 | 6300 | 44000 | 96 | 32 | 85,2 | 6 | 8,9 | 28 | 66 | 21,5 | 109 | 2,11 | GE70-XL-KTT-B | ||
233.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 140 | 53,2 | 76000 | 5600 | 54000 | 108 | 38 | 97 | 6 | 8,8 | 30 | 70,7 | 23,4 | 120 | 2,78 | GE80-XL-KTT-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | zwei verzinkte Stahl mit NBR-Bauteil zwischen und drei radial vorgespannten Dichtlippen |
Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen | Markierungsabdeckung / Dichtung | KTT | Drehrichtung | Konstante |
Modellreihen | GE.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Technisches Material | Stahl |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Schultermaß d3(mm)
C2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Form des Loches ca(mm)
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Länge S(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften