Linearkugellager / KH

Linearkugellager / KH
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig) / [Innendurchmesser] 6 - 50 mm / [Außendurchmesser] 12 - 62 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Linearkugellager von INA neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Linearkugellager liegt zwischen 6 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 12 und 62 mm. Unsere Linearkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: Lippendichtung (beidseitig).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000328400000
0000329210000
0000450200000
0000482240000
0000648070000
0001817900000
0001845600000
0001915310000
0001939760000
0002016000000
0002056300000
0002127410000
0003421570000
0003421650000
0003421730000
0003421810000
0003421900000
0003422030000
0003422110000
0003422200000
0003422460000
0017207750000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Länge L
(mm)
Dichtung Grundschmierung Gewicht
(g)
Anzahl Waren Zolltarifgewicht
(kg)
Produktcode

18.66 €

1 5 Arbeitstage 121980074028--19848210900,018KH12

19.86 €

1 5 Arbeitstage 121980074028doppelseitige LippendichtungJa19848210900,018KH12-PP

27.43 €

1 5 Arbeitstage 25352420213040--66848210900,064KH25

27.20 €

1 5 Arbeitstage 20281170101030doppelseitige LippendichtungJa33848210900,033KH20-PP

24.85 €

1 5 Arbeitstage 1624106091030doppelseitige LippendichtungJa28848210100,027KH16-PP

35.32 €

1 5 Arbeitstage 30403300310050doppelseitige LippendichtungJa95848210900,095KH30-PP

50.35 €

1 5 Arbeitstage 40525300495060doppelseitige LippendichtungJa182848210900,185KH40-PP

23.28 €

1 5 Arbeitstage 142183076028doppelseitige LippendichtungJa21848210100,02KH14-PP

65.74 €

1 5 Arbeitstage 50626800700070doppelseitige LippendichtungJa252848210900,255KH50-PP

20.72 €

1 5 Arbeitstage 101759052026doppelseitige LippendichtungJa15848210100,015KH10-PP

19.55 €

1 5 Arbeitstage 81547540024doppelseitige LippendichtungJa12848210900,012KH08-PP

18.66 €

1 5 Arbeitstage 61239034022doppelseitige LippendichtungJa7848210900,007KH06-PP

15.48 €

1 5 Arbeitstage 61239034022--7848210100,007KH06

16.40 €

1 5 Arbeitstage 81547540024--12848210900,012KH08

17.54 €

1 5 Arbeitstage 101759052026--15848210100,014KH10

19.65 €

1 5 Arbeitstage 142183076028--21848210100,02KH14

21.17 €

1 5 Arbeitstage 1624106091030--28848210900,026KH16

21.37 €

1 5 Arbeitstage 20281170101030--33848210100,032KH20

30.48 €

1 5 Arbeitstage 30403300310050--95848210900,092KH30

43.83 €

1 5 Arbeitstage 40525300495060--182848210900,184KH40

57.58 €

1 5 Arbeitstage 50626800700070--252848210900,253KH50

32.14 €

1 5 Arbeitstage 25352420213040doppelseitige LippendichtungJa66848210900,066KH25-PP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastrichtung Radial Verpackungseinheit 1 Werkstoff Stahl
Zolltarifgewichtseinheit kg Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support