Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Lastrichtung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Zulässige radiale Belastung, dynamisch (kN) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 40 | - | - | - | 6300 | 0,32 | 15,9 | - | 0,11 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 47 | - | - | - | 8400 | 0,42 | 17,5 | - | 0,17 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 52 | - | - | - | 10700 | 0,55 | 20,6 | - | 0,23 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | - | - | - | 13200 | 0,67 | 20,6 | - | 0,34 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | - | - | - | 18000 | 0,93 | 23,8 | - | 0,51 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | - | - | - | 22800 | 1,2 | 27 | - | 0,63 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 85 | - | - | - | 26000 | 1,36 | 30,2 | - | 0,74 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 35 | - | - | - | 5200 | 0,26 | 15,9 | - | 0,083 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | - | - | - | 4100 | 0,208 | 14 | - | 0,062 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 62 | - | - | - | 14800 | 0,74 | 22,2 | - | 0,34 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 72 | - | - | - | 19900 | 1 | 25,4 | - | 0,5 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 80 | - | - | - | 25500 | 1,33 | 30,2 | - | 0,67 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 90 | - | - | - | 32500 | 1,67 | 34,9 | - | 1,077 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 100 | - | - | - | 40500 | 2,1 | 36,5 | - | 1,2 | - | ||
40.08 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 32 | 7200 | Radial | 13000 | 4900 | 0,243 | 14 | 4,8 | 0,07 | LR5200-X-2Z-TVH-XL | ||
44.05 € | 1 | auf Anfrage | 12 | 35 | 8800 | Radial | 11100 | 6100 | 0,305 | 15,9 | 4,8 | 0,08 | LR5201-X-2Z-TVH-XL | ||
45.58 € | 1 | auf Anfrage | 15 | 40 | 10800 | Radial | 10200 | 7700 | 0,385 | 15,9 | - | 0,11 | LR5202-X-2Z-TVH-XL | ||
49.25 € | 1 | auf Anfrage | 17 | 47 | 13700 | Radial | 8900 | 10100 | 0,495 | 17,5 | 9,8 | 0,17 | LR5203-X-2Z-TVH-XL | ||
52.68 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 52 | 16900 | Radial | 7300 | 12700 | 0,64 | 20,6 | 10,2 | 0,23 | LR5204-X-2Z-TVH-XL | ||
62.26 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 62 | 19700 | Radial | 6500 | 15900 | 0,79 | 20,6 | 15,4 | 0,34 | LR5205-X-2Z-TVH-XL | ||
74.12 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 72 | 26500 | Radial | 5500 | 22000 | 1,11 | 23,8 | 21,4 | 0,51 | LR5206-X-2Z-TVH-XL | ||
84.12 € | 1 | auf Anfrage | 35 | 80 | 33000 | Radial | 4650 | 27500 | 1,41 | 27 | 22,2 | 0,66 | LR5207-X-2Z-TVH-XL | ||
90.45 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 85 | 36500 | Radial | 4100 | 31000 | 1,6 | 30,2 | 16,3 | 0,75 | LR5208-X-2Z-TVH-XL | ||
68.91 € | 1 | auf Anfrage | 20 | 62 | - | - | - | - | - | 22,2 | - | 0,34 | - | ||
88.42 € | 1 | auf Anfrage | 25 | 72 | - | - | - | - | - | 25,4 | - | 0,5 | - | ||
100.55 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 80 | - | - | - | - | - | 30,2 | - | 0,67 | - | ||
116.89 € | 1 | auf Anfrage | 35 | 90 | - | - | - | - | - | 34,9 | - | 0,97 | - | ||
141.38 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 100 | - | - | - | - | - | 36,5 | - | 1,2 | - |
Loading...
der Bauform | Rillenkugellager | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Artikelausführung | Rolle |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur von(°C) | -20 | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitig abdecken | Exzentrisch (ja / nein) | Nein |
Innensechskant (ja / nein) | Nein | Markierungsabdeckung / Dichtung | 2Z | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Nein |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | LR.. | Außenflächendesign | Zylindrisch |
Temperatur bis(°C) | 120 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Lastrichtung
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Zulässige radiale Belastung, dynamisch(kN)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften