Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008518410000 |
0008519300000 |
0008520230000 |
0008522010000 |
0008523920000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Schultermaß d3 (mm) | C2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Gewindestift Breite | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Breite C (mm) (mm) | Breite mit Montageteilen B1 (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 34,1 | 12800 | 6600 | 33 | 16,6 | 27,6 | 3 | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe | 14 | 43,7 | KRR | 17,1 | 37,4 | 0,2 | E20-XL-KLL | ||
31.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,9 | 14000 | 7800 | 37,5 | 20,2 | 33,8 | 3 | zwei verzinkt, nach außen abgewinkelte Stahl in dem äußeren Ring mit einem verzinkten Stahl Winkelring gepresst auf den Innenring | 15 | 44,5 | KLL | 17,5 | 42,5 | 0,25 | E25-XL-KLL | ||
38.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 36,5 | 19500 | 11300 | 44 | 26,6 | 40,2 | 4 | zwei verzinkt, nach außen abgewinkelte Stahl in dem äußeren Ring mit einem verzinkten Stahl Winkelring gepresst auf den Innenring | 18 | 48,5 | KLL | 18,3 | 52 | 0,38 | E30-XL-KLL | ||
53.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 80 | 42,9 | 34500 | 19800 | 58 | 28,1 | 52,3 | 5 | zwei verzinkt, nach außen abgewinkelte Stahl in dem äußeren Ring mit einem verzinkten Stahl Winkelring gepresst auf den Innenring | 21 | 56,5 | KLL | 21,4 | 68,3 | 0,76 | E40-XL-KLL | ||
68.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 49,2 | 37500 | 23200 | 69 | 26,4 | 62,8 | 5 | zwei verzinkt, nach außen abgewinkelte Stahl in dem äußeren Ring mit einem verzinkten Stahl Winkelring gepresst auf den Innenring | 22 | 62,8 | KLL | 24,6 | 77,3 | 1 | E50-XL-KLL |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Methode der Befestigung | Exzentrischer Verschlusskragen |
Drehrichtung | Konstante | Modellreihen | E.. | Außenflächendesign | Zylindrisch |
Technisches Material | Stahl | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 84821090 | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Schultermaß d3(mm)
C2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Gewindestift Breite
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung
Breite C (mm)(mm)
Breite mit Montageteilen B1(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
Länge S(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften