Zapfen-Laufrollen / ZL□□-DRS / einreihig / einseitig Dichtung / einseitige Dichtung (Teilenummern - CAD Download)

Zapfen-Laufrollen / ZL□□-DRS / einreihig / einseitig Dichtung / einseitige Dichtung
Konfigurierbar in [Abdichtung] Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS / [Innendurchmesser] 16 - 25 mm / [Außendurchmesser] 40 - 62 mm / [Breite] 23.8 - 33.8 mm , 11 - 15 mm , 14 - 18 mm


Bei der Auswahl der Laufrollen von INA sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Laufrollen zwischen 16 und 25 mm und den Außendurchmesser zwischen 40 und 62 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 23.8 und 33.8 mm, 11 und 15 mm, 14 und 18 mm konfiguriert werden. Die Laufrollen sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: Lippendichtung (beidseitig axial), 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0009034850000
0009037010000
0009037790000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Maximale Breite B1
(mm)
Gesamtlänge B
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

39.62 €

1 5 Arbeitstage 164023,87000850034501423,80,17110,08ZL202-DRS

47.52 €

1 5 Arbeitstage 205230,711300600059001730,70,295140,17ZL204-DRS

55.12 €

1 5 Arbeitstage 256233,813300550073001833,80,36150,25ZL205-DRS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

der Bauform Rillenkugellager Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Artikelausführung Rolle Kennzeichnung der äußeren Oberfläche R=500 Temperatur von(°C) -20
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Lippendichtung auf der Zapfenseite Exzentrisch (ja / nein) Nein Innensechskant (ja / nein) Nein
Markierungsabdeckung / Dichtung DRS Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Nein
Modellreihen ZL.. Außenflächendesign Kugelförmig Temperatur bis(°C) 120
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84821090
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support