Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0008388020000 |
0008527400000 |
0008527910000 |
0008528560000 |
0008529020000 |
0008529530000 |
0008530110000 |
0008530700000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | C2 (mm) | Antrieb Schlitzweite (mm) | Länge des Laufwerkssteckplatzes (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Form des Loches ca (mm) | Breite C (mm) (mm) | Länge S (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 61,9 | 56000 | 7300 | 36000 | 29 | 9 | 12 | 76,5 | 7,2 | 24 | 24,6 | 95,9 | 1,38 | GLE60-XL-KRR-B | ||
31.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 47 | 34,1 | 13600 | 18700 | 6600 | 16,6 | 7 | 7 | 27,6 | 4 | 14 | 15,6 | 37,4 | 0,15 | GLE20-XL-KRR-B | ||
31.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 52 | 34,9 | 14900 | 16700 | 7800 | 16,7 | 7 | 8 | 33,8 | 3,9 | 15 | 14,7 | 42,5 | 0,19 | GLE25-XL-KRR-B | ||
37.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 36,5 | 19500 | 13800 | 11300 | 20,7 | 7 | 8 | 40,2 | 4,7 | 18 | 14,5 | 52 | 0,3 | GLE30-XL-KRR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 72 | 37,7 | 25500 | 11700 | 15300 | 22,5 | 7 | 8 | 46,8 | 5,6 | 19 | 15,7 | 60,3 | 0,42 | GLE35-XL-KRR-B | ||
50.63 € | 1 | auf Anfrage | 40 | 80 | 42,9 | 34500 | 10300 | 19800 | 23,5 | 7 | 9 | 52,3 | 6,4 | 21 | 15,9 | 68,3 | 0,56 | GLE40-XL-KRR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 85 | 42,9 | 32500 | 9600 | 20400 | 26,4 | 7 | 9 | 57,9 | 6,4 | 22 | 17,4 | 72,3 | 0,64 | GLE45-XL-KRR-B | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 90 | 49,2 | 37500 | 9000 | 23200 | 26,4 | 7 | 10 | 62,8 | 6,9 | 22 | 19 | 77,3 | 0,75 | GLE50-XL-KRR-B |
Loading...
Maßeinheit | Metrisch | Lastrichtung | Radial | Artikelausführung | Kugellager mit Radialeinsatz |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | zwei verzinkten Stahl winklig nach außen mit NBR - Komponente zwischen radial vorbelastet Dichtlippe |
Methode der Befestigung | Laufwerkssteckplatz | Markierungsabdeckung / Dichtung | KRR | Drehrichtung | Abwechselnd |
Modellreihen | GLE.. | Außenflächendesign | Kugelförmig | Technisches Material | Stahl |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84821090 |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
C2(mm)
Antrieb Schlitzweite(mm)
Länge des Laufwerkssteckplatzes(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Form des Loches ca(mm)
Breite C (mm)(mm)
Länge S(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften