Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Maßeinheit | Lastrichtung | Anzahl der Kugelreihen | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | [Ca] Dynamische Tragzahl (N) | [Coa] Statische Tragzahl (N) | Artikelausführung | Axiale Grenzermüdungslast pua (kN) | r (min.) (mm) | Form | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Axiale statische Kapazitäten (kN) | Modellreihen | Axiale dynamische Kapazitäten (kN) | Bore - Code | Richtung | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Käfigmaterial | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 17,5 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 8300 | - | - | Nadelkugellager | 0,152 | 0,3 | Zylindrisch | 1,63 | 16 | 3,45 | NKIB.. | 2,7 | 01 | Doppelte Richtung | 16 | 21000 | Stahl | 0,034 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 20 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 13600 | - | - | Nadelkugellager | 0,186 | 0,3 | Zylindrisch | 2,43 | 18 | 4,2 | NKIB.. | 2,9 | 02 | Doppelte Richtung | 20 | 17000 | Stahl | 0,051 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 20 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 14600 | - | - | Nadelkugellager | 0,216 | 0,3 | Zylindrisch | 2,6 | 18 | 4,9 | NKIB.. | 3,15 | 03 | Doppelte Richtung | 22 | 15000 | Stahl | 0,056 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 25500 | - | - | Nadelkugellager | 0,33 | 0,3 | Zylindrisch | 4,6 | 23 | 7,4 | NKIB.. | 4,9 | 04 | Doppelte Richtung | 25 | 14000 | Stahl | 0,108 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 39 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 29500 | - | - | Nadelkugellager | 0,38 | 0,3 | Zylindrisch | 5,3 | 23 | 8,6 | NKIB.. | 5,3 | 22 | Doppelte Richtung | 28 | 12000 | Stahl | 0,122 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 31500 | - | - | Nadelkugellager | 0,41 | 0,3 | Zylindrisch | 5,7 | 23 | 9,3 | NKIB.. | 5,4 | 05 | Doppelte Richtung | 30 | 12000 | Stahl | 0,126 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 25 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 35500 | - | - | Nadelkugellager | 0,495 | 0,3 | Zylindrisch | 6,4 | 23 | 11,2 | NKIB.. | 5,9 | 06 | Doppelte Richtung | 35 | 10000 | Stahl | 0,151 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 30 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 50000 | - | - | Nadelkugellager | 0,66 | 0,6 | Zylindrisch | 9,4 | 27 | 14,9 | NKIB.. | 7,4 | 07 | Doppelte Richtung | 42 | 9000 | Stahl | 0,244 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 34 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 67000 | - | - | Nadelkugellager | 0,86 | 0,6 | Zylindrisch | 11,5 | 30 | 19,4 | NKIB.. | 9,2 | 08 | Doppelte Richtung | 48 | 7500 | Stahl | 0,335 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 68 | 34 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 73000 | - | - | Nadelkugellager | 0,95 | 0,6 | Zylindrisch | 12,6 | 30 | 21,4 | NKIB.. | 9,6 | 09 | Doppelte Richtung | 52 | 7000 | Stahl | 0,393 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 72 | 34 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 80000 | - | - | Nadelkugellager | 1,08 | 0,6 | Zylindrisch | 13,8 | 30 | 24,3 | NKIB.. | 10,1 | 10 | Doppelte Richtung | 58 | 6500 | Stahl | 0,403 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 80 | 38 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 100000 | - | - | Nadelkugellager | 1,3 | 1 | Zylindrisch | 17,3 | 34 | 29,5 | NKIB.. | 12,1 | 11 | Doppelte Richtung | 63 | 6000 | Stahl | 0,569 | - | ||
172.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 38 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 108000 | - | - | Nadelkugellager | 1,41 | 1 | Zylindrisch | 18,8 | 34 | 32 | NKIB.. | 12,4 | 12 | Doppelte Richtung | 68 | 5500 | Stahl | 0,602 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 38 | - | Metrisch | - | Zweireihig | - | 112000 | - | - | Nadelkugellager | 1,51 | 1 | Zylindrisch | 19,5 | 34 | 34 | NKIB.. | 12,8 | 13 | Doppelte Richtung | 72 | 5500 | Stahl | 0,651 | - | ||
49.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 39 | 25 | 26000 | - | Radial / Axial | - | 16100 | 29500 | 5300 | 8600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,122 | NKIB59/22-XL | ||
35.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 17,5 | 8600 | - | Radial / Axial | - | 23600 | 8300 | 2700 | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,034 | NKIB5901-XL | ||
37.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 28 | 20 | 12000 | - | Radial / Axial | - | 21600 | 13600 | 2900 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,051 | NKIB5902-XL | ||
40.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 30 | 20 | 12400 | Metrisch | Radial / Axial | Zweireihig | 20600 | 14600 | 3150 | 4900 | Nadelkugellager | 0,216 | 0,3 | Zylindrisch | 2,6 | 18 | 4,9 | NKIB.. | 3,15 | 03 | Doppelte Richtung | 22 | 15000 | Stahl | 0,056 | NKIB5903-XL | ||
45.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 37 | 25 | 23700 | - | Radial / Axial | - | 17200 | 25500 | 4900 | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,107 | NKIB5904-XL | ||
53.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 42 | 25 | 26500 | - | Radial / Axial | - | 14600 | 31500 | 5400 | 9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,134 | NKIB5905-XL | ||
61.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 47 | 25 | 28500 | - | Radial / Axial | - | 12700 | 35500 | 5900 | 11200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,149 | NKIB5906-XL | ||
71.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 55 | 30 | 35500 | - | Radial / Axial | - | 10900 | 50000 | 7400 | 14900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,244 | NKIB5907-XL | ||
80.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 62 | 34 | 48500 | - | Radial / Axial | - | 9600 | 67000 | 9200 | 19400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | NKIB5908-XL | ||
105.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 45 | 68 | 34 | 51000 | - | Radial / Axial | - | 8700 | 73000 | 9600 | 21400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,411 | NKIB5909-XL | ||
118.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 72 | 34 | 53000 | - | Radial / Axial | - | 8000 | 80000 | 10100 | 24300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,401 | NKIB5910-XL | ||
140.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 80 | 38 | 65000 | - | Radial / Axial | - | 7300 | 100000 | 12100 | 29500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,555 | NKIB5911-XL | ||
172.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 85 | 38 | 68000 | - | Radial / Axial | - | 6800 | 108000 | 12400 | 32000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,602 | NKIB5912-XL | ||
205.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 90 | 38 | 69000 | - | Radial / Axial | - | 6300 | 112000 | 12800 | 34000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 | NKIB5913-XL |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84828000 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Maßeinheit
Lastrichtung
Anzahl der Kugelreihen
Artikelausführung
Axiale Grenzermüdungslast pua(kN)
r (min.)(mm)
Form
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Axiale statische Kapazitäten(kN)
Modellreihen
Axiale dynamische Kapazitäten(kN)
Bore - Code
Richtung
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Käfigmaterial
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften