Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3047162 |
3047165 |
3047166 |
3047168 |
3047170 |
3047172 |
3047173 |
3047174 |
3047175 |
3047176 |
3047177 |
3068916 |
3073528 |
3079081 |
3090654 |
3092659 |
3103489 |
3110417 |
3110531 |
3125644 |
3341217 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blasenmaterial | Ausführung | Zolltarifgewicht (kg) | Inhalt (l) | Anschluss für Hydraulikflüssigkeit | maximaler Betriebsdruck (bar) | Oberfläche der Anschluss | Anzahl | Anschluss auf der Gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,649.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 5 | 1 | G 3/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
1,867.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 10 | 2.5 | G1 1/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
1,983.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 14.25 | 4 | G1 1/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
2,347.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 15 | 6 | G1 1/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
3,287.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Schlanke Version | 0 | 10 | G1 1/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
3,652.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 32.6 | 10 | G2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
3,923.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 45 | 13 | G2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
4,226.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 52.5 | 20 | G2 | 330 | Stahl | 84798997 | 7/8-14UNF | ||
4,653.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 60 | 24 | G2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
5,384.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 85 | 32 | G2 | 330 | Stahl | 84798997 | 7/8-14UNF | ||
6,781.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 122.951 | 50 | G2 | 330 | Stahl | 84798970 | M50x1.5 | ||
4,998.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 14 | 2.5 | G1 | 550 | Hochfester Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
3,067.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Hoher Durchfluss | 15.5 | 4 | G2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
5,487.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Hoher Durchfluss | 36 | 10 | G2 1/2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
6,240.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 12.5 | 5 | G1 | 550 | Hochfester Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
6,061.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Hoher Durchfluss | 55.5 | 20 | G2 1/2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
2,389.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | ECO | Standard | 10 | 2.5 | G1 1/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
9,369.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | FKM | Standard | 35 | 10 | G2 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
4,152.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 8.5 | 1 | G1 | 550 | Hochfester Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
6,155.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | FKM | Standard | 11.5 | 4 | G1 1/4 | 330 | Stahl | 84798970 | 7/8-14UNF | ||
20,153.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | NBR | Standard | 182 | 60 | G2 1/2 | 330 | Stahl | 84798970 | M50x1.5 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung | Gewinde mit Dichtfläche, innen radial | Akkumulatormodell | Blasenspeicher |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche des Tankinneren | Stahl | beglaubigt (Zulassung) | Europäische Druckgeräterichtlinie (PED) | Typ | SB |
Devise | Keine | Gas | Nicht definiert | Gasanschluss | Gas für Füll- und Testgerät |
Tankmaterial | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blasenmaterial
Ausführung
Zolltarifgewicht(kg)
Inhalt(l)
Anschluss für Hydraulikflüssigkeit
maximaler Betriebsdruck (bar)
Oberfläche der Anschluss
Anzahl
Anschluss auf der Gas
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften