Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3055275 |
3055409 |
3055416 |
3055428 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Elektrischer Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.151 | Ohne Spule | Keine | ||
190.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | DC 12 V | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | ||
246.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.33 | Wechselspannung 230 V 50/60 Hz | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | ||
190.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.337 | DC 24 V | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) |
Loading...
max. Liefermenge(l/Min.) | 40 | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | M 20x1.5 _ 06020 |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegeventil | Ausführung | Einschraubventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Betätigungsart | Pilotgesteuert | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Ausgangsposition | Normalerweise geschlossen |
Hauptverbindungen | 2 | Umgebungstemperatur | -20 °C bis + 60 °C. | Spool - Symbol | Z |
Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 350 | Betätigung | Elektrisch | Typ | WSM06020Z |
Fluidtemperatur der Hydraulikflüssigkeit | -20 °C bis + 100 °C. | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Leckage | Frei von austretendem Öl (maximal 5 Tropfen / Minute bei Nenndruck) |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Elektrischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften