HYDAC Wege-Sitzventil WSM06020W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3055301
3055305
3055969
3055971
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Elektrischer Anschluss Hilfsbetätigungsvorrichtung

187.69 €

1 5 Arbeitstage 0.2Ohne SpuleKeineOhne Hilfsbetätigungsvorrichtung

215.38 €

1 5 Arbeitstage 0.175Ohne SpuleKeineMit verdeckter Handhilfsbetätigung

315.38 €

1 5 Arbeitstage 0.36Wechselspannung 230 V 50/60 HzMit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung

260.00 €

1 5 Arbeitstage 0.362DC 24 VMit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge(l/Min.) 19 Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung M 20x1.5 _ 06020
Ventil Ausführung Wegeventil Ausführung Einschraubventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Betätigungsart Direkt betrieben Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Ausgangsposition Normalerweise geschlossen
Hauptverbindungen 2 Umgebungstemperatur -30 °C bis + 100 °C. Spool - Symbol W
Maximum Betriebstemperatur(Bar) 250 Betätigung Elektrisch Typ WSM06020W
Fluidtemperatur der Hydraulikflüssigkeit -30 °C bis + 100 °C. Leckage Frei von austretendem Öl Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Drosseleinsatz Durchmesser(mm) Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE
Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support