Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3374096 |
3374097 |
3375734 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Spannung (V/Hz) | Elektrischer Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.48 | DC 12 V | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | ||
511.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.49 | DC 24 V | Mit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich) | ||
396.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.187 | Ohne Spule | Keine |
Loading...
max. Liefermenge(l/Min.) | 22 | Spulenposition | Nicht überwacht | Einschraubbohrung | M 20x1.5 _ 08130 |
---|---|---|---|---|---|
Ventil Ausführung | Wegeventil | Ausführung | Einschraubventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
Betätigungsart | Direkt betrieben | Frühlingsrückkehr | Mit Federrückstellung | Ausgangsposition | Fluss von Port 2 zu Port 3 |
Hauptverbindungen | 3 | Umgebungstemperatur | -20 °C bis + 60 °C. | Spool - Symbol | C |
Maximum Betriebstemperatur(Bar) | 350 | Betätigung | Elektrisch | Typ | WSM08130C |
Fluidtemperatur der Hydraulikflüssigkeit | -20 °C bis + 100 °C. | Hilfsbetätigungsvorrichtung | Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung | Leckage | Frei von austretendem Öl (maximal 5 Tropfen / Minute bei 350 bar) |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Drosseleinsatz Durchmesser(mm) | Keine |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Spannung (V/Hz)
Elektrischer Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften