Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
398297 |
702657 |
853318 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Schalthebel | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.255 | 16 | Aluminium - Klemmhebel versetzt | DN16 | ||
924.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.895 | 32 | Stahl - Steckhebelversatz | DN32 | ||
409.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.2 | 10 | Spritzguss - Schließzylinderhebel Offset | DN10 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::35 | Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Stahl | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Kugelbohrung | Gerade Bohrung | Art der Verbindung | Plattenmontage | Typ | KHP |
Anschluss | 2-Wege | Weichdichtungsmaterial | FKM (ehemals FPM) | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84818081 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Kugeldichtungsmaterial | POM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Schalthebel
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften