HYDAC 2-Wege-Hochdruck-Kugelhahn KHBF / KHMF / KHMFF Flansch-Kugelhähne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

398861

Teilenummer
398861
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,066.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(MPa) ::35 Kugel- / Wellenmaterial wechseln Stahl Zolltarifgewicht(kg) 9.873
Zolltarifgewichtseinheit kg Oberflächenschutz Verzinkt, verchromt (VI) - frei Kugelbohrung Gerade Bohrung
Nenngröße 40 Werkstoff Flansch Stahl Art der Verbindung DIN- Flansch
Typ KHMF Schalthebel Stahl - Steckhebelversatz Anschluss 2-Wege
Anschlussgröße DN40 Weichdichtungsmaterial FKM (ehemals FPM) Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84818081 Herkunftsland des Zolltarifs DE Kugeldichtungsmaterial POM

Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC 2-Wege-Hochdruck-Kugelhahn KHBF / KHMF / KHMFF Flansch-Kugelhähne, die Teilenummer ist 398861.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 398861.

Technischer Support