Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3232327 |
3240623 |
398469 |
554929 |
703879 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (MPa) | Zolltarifgewicht (kg) | Oberflächenschutz | Nenngröße | Art der Verbindung | Typ | Schalthebel | Schaltwelle und Anschluss | Anschlussgröße | Weichdichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | 0.35 | Verzinkt, verchromt (VI) - frei | 6 | Rohr - Leuchtenserie DIN 2353 | KHB3K | Spritzguss - Hebel gerade Klemm | NBR | 08LR | - | ||
120.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | 0.36 | Verzinkt, verchromt (VI) - frei | 6 | Innengewinde ISO 228 | KHB3K | Spritzguss - Hebel gerade Klemm | NBR | G1/4 | - | ||
995.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~35 | 11.2 | - | 32 | Plattenmontage | KHP3K | Stahl - Steckhebelversatz | - | DN32 | FKM (ehemals FPM) | ||
458.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~50 | 0.5 | - | 6 | Plattenmontage | KHP3K | Spritzguss - offset Hebel - Stecker, montiert | - | DN6 | FKM (ehemals FPM) | ||
480.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | ~35 | 1.25 | - | 10 | Plattenmontage | KHP3K | Spritzguss - Schließzylinderhebel Offset | - | DN10 | FKM (ehemals FPM) |
Loading...
Kugel- / Wellenmaterial wechseln | Stahl | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Kugelbohrung | L-Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | 3-Wege | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 84818081 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Kugeldichtungsmaterial | POM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Oberflächenschutz
Nenngröße
Art der Verbindung
Typ
Schalthebel
Schaltwelle und Anschluss
Anschlussgröße
Weichdichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften