NILOS Ring JVG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7204JVG
7205JVG
7206JVG
7211JVG
7213JVG
7215JVG
7305JVG
7306JVG
7308JVG
7309JVG
7310JVG
7311JVG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Dicke s
(mm)
Rolle Kennzeichnung Durchmesser d
(mm)

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.003472720423.2

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.004522.5720528

23.00 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.006622.5720633

21.37 €

2 Verfügbar 62 Arbeitstage 0.0131003721160

24.06 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0191203721372.5

22.94 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0331303.5721581

19.31 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.006622.5730530

21.26 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.008722.5730637.2

24.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.012903730847.5

21.32 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0141003730952.3

21.71 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0181103731057.5

25.91 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0221203731164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design JVG Zolltarifgewichtseinheit kg Typ NILOS Ring
Zolltarifgewicht pro 1 Technisches Material Verzinkter Stahl speziellen Anzahl 73269098
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support