Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
J42 |
J47 |
J52 |
J62 |
J68 |
J72 |
J80 |
J90 |
J95 |
J100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser D. (mm) | Nenngröße | Dicke s (mm) | Durchmesser d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.38 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.011 | 42 | 42 | 3 | 29 | |
18.38 € | 2 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 0.013 | 47 | 47 | 3 | 34 | |
18.11 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.017 | 52 | 52 | 3 | 37 | |
18.97 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.02 | 62 | 62 | 3 | 48 | |
20.43 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.024 | 68 | 68 | 3 | 50 | |
21.48 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.041 | 72 | 72 | 3.5 | 50 | |
21.52 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.043 | 80 | 80 | 3.5 | 60 | |
22.77 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.053 | 90 | 90 | 3.5 | 68 | |
22.57 € | 2 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 0.057 | 95 | 95 | 3.5 | 73 | |
27.43 € | 2 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.072 | 100 | 100 | 4 | 77 |
Loading...
Design | J | Temperaturbeständig gegen(°C) | 100 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Typ | NILOS Distanzring | Zolltarifgewicht pro | 1 | Technisches Material | Spritzguss |
Anzahl | 73269098 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser D.(mm)
Nenngröße
Dicke s(mm)
Durchmesser d(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften