NILOS Ring ZAV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6000ZAV
6002ZAV
6003ZAV
6003ZAV-C
6004ZAV
6005ZAV
6006ZAV
6007ZAV
6008ZAV
6009ZAV
6011ZAV
6200ZAV
6201ZAV
6202ZAV
6203ZAV
6204ZAV
6204ZAV-C
6205ZAV
6206ZAV
6206ZAV-C
6208ZAV
6208ZAV-C
6209ZAV
6210ZAV
6210ZAV-C
6211ZAV
6212ZAV
6213ZAV
626ZAV
6302ZAV
6303ZAV
6304ZAV
6305ZAV
6306ZAV
6307ZAV
6308ZAV
6309ZAV
6310ZAV
6311ZAV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Dicke s
(mm)
Rolle Kennzeichnung Durchmesser d
(mm)
Technisches Material Anzahl

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00124.31.8600010Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00229.52600215Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00232.72600317Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV-C0.00536.52600317Chrom-Nickel73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00238.82600420Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00343.72.5600525Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00450.82.5600630Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.005572.5600735Verzinkter Stahl speziellen73269098

10.98 €

1 5 Arbeitstage ZAV0.00562.22.5600840Verzinkter Stahl speziellen73182200

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00669.72.5600945Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00983.53601155Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00227.51.8620010Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00228.91.8620112Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00231.82620215Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00236.52620317Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00341.92620420Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV-C0.00341.92620420Chrom-Nickel73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00447.82.5620525Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00556.22.5620630Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV-C0.00556.22.5620630Chrom-Nickel73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00872.73620840Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV-C072.73620840Chrom-Nickel73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00977.83620945Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.0182.83621050Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV-C082.83621050Chrom-Nickel73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.01292.53621155Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.0141033621260Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.017110.53621365Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00717.81.86266Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00337.82630215Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00341.22630317Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00446.52630420Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00554.82.5630525Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00764.82.5630630Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.00871.22.5630735Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.0182.83630840Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.01390.83630945Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.015101.53631050Verzinkter Stahl speziellen73269098

-

2 5 Arbeitstage ZAV0.0181083631155Verzinkter Stahl speziellen73269098

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Typ NILOS Ring Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support