NILOS Ring ZJV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6001ZJV
6002ZJV
6004ZJV
6005ZJV
6007ZJV
6008ZJV
6009ZJV
6010ZJV
6012ZJV
6013ZJV
6201ZJV
6202ZJV
6203ZJV
6204ZJV
6205ZJV
6206ZJV
6207ZJV
6208ZJV
6209ZJV
6210ZJV
6211ZJV
6213ZJV
6214ZJV
6302ZJV
6304ZJV
6305ZJV
6307ZJV
6308ZJV
6309ZJV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Dicke s
(mm)
Rolle Kennzeichnung Durchmesser d
(mm)

18.38 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.001281.8600113.7

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.002322600217.5

23.00 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.002422600423.2

17.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.003472.5600528.1

23.00 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.005622.5600739.8

21.46 €

2 Verfügbar 62 Arbeitstage 0.006682.5600845.3

21.71 €

2 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.006752.5600950.4

22.14 €

2 4 Arbeitstage 0.007802.5601055.4

20.85 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.01953601267

20.06 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.011003601372

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.002321.8620114.4

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.002352620218.6

19.31 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.002402620320.2

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.003472620424.7

16.54 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.004522.5620530

18.38 €

2 4 Arbeitstage 0.005622.5620636.3

19.31 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.007722.5620742.7

21.85 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.009803620848

19.26 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.008853620953

22.48 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.01903621056.6

23.23 €

2 Verfügbar 11 Arbeitstage 0.0121003621163

23.86 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0181203621374.5

26.29 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.021253.5621479.5

21.17 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0422630219

19.31 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.004522.5630425.7

23.00 €

2 4 Arbeitstage 0.006622.5630532.2

19.98 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.008802.5630743.1

24.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.012903630849.1

23.02 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0141003630954

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design ZJV Zolltarifgewichtseinheit kg Typ NILOS Ring
Zolltarifgewicht pro 1 Technisches Material Verzinkter Stahl speziellen Anzahl 73269098
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support