NILOS Distanzring A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A20
A25
A30
A35
A40
A45
A50
A55
A60
A65
A70
A75
A80
A85
A90
A100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Durchmesser D.
(mm)
Nenngröße Dicke s
(mm)
Durchmesser d
(mm)

18.38 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0043020220

18.38 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0063725225

16.54 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0143302.530

18.38 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.01147352.535

17.91 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.01454402.540

20.40 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.01659452.545

19.95 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.01664502.550

20.20 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0257155355

20.54 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0267560360

24.54 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.03783653.565

27.11 €

2 Verfügbar 12 Arbeitstage 0.04188703.570

22.77 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.04894753.575

24.28 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.05100803.580

26.72 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.056105853.585

24.42 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.062111903.590

30.75 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.0731221003.5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design A Temperaturbeständig gegen(°C) 100 Zolltarifgewichtseinheit kg
Typ NILOS Distanzring Zolltarifgewicht pro 1 Technisches Material Spritzguss
Anzahl 73269098 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support