Griffleisten / F / Aluminium / T-Nut

Griffleisten / F / Aluminium / T-Nut
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Griffstärke] 7.7 - 10 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die Griffleisten von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Als Befestigungsmethode wird ein Innengewinde benutzt. Vorteilhaft ist hierbei die unkomplizierte und gleichzeitig feste Verbindung, die sich bei Bedarf leicht lösen lässt. Die ideale Griffstärke für stabilen Halt liegt zwischen 7.7 und 10 mm. Die Griffleisten sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2-03.014.01
F2-03.014.04
F2-04.019.01
F2-04.019.04
F2-05.024.01
F2-05.024.04
F2-06.029.01
F2-06.029.04
F2-08.040.01
F2-08.040.04
F2-12.060.01
F2-12.060.04
F2-14.070.01
F2-14.070.04
F2-20.101.01
F2-20.101.04
F2-42.212.01
F2-42.212.04
F2-60.304.01
F2-60.304.04
F2-84.426.01
F2-84.426.04
F3-03.014.01
F3-03.014.04
F3-04.019.01
F3-04.019.04
F3-05.024.01
F3-05.024.04
F3-06.029.01
F3-06.029.04
F3-08.040.01
F3-08.040.04
F3-12.060.01
F3-12.060.04
F3-14.070.01
F3-14.070.04
F3-20.101.01
F3-20.101.04
F3-42.212.01
F3-42.212.04
F3-60.304.01
F3-60.304.04
F3-84.426.01
F3-84.426.04
F4-03.014.01
F4-03.014.04
F4-04.019.01
F4-04.019.04
F4-05.024.01
F4-05.024.04
F4-06.029.01
F4-06.029.04
F4-08.040.01
F4-08.040.04
F4-12.060.01
F4-12.060.04
F4-14.070.01
F4-14.070.04
F4-20.101.01
F4-20.101.04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Griff

2.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51014.6silber

2.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51014.6schwarz

2.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51019.7silber

2.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51019.7schwarz

2.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51024.8silber

2.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51024.8schwarz

2.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51029.9silber

3.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51029.9schwarz

2.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51040silber

3.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51040schwarz

3.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51060.3silber

3.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51060.3schwarz

3.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51070.5silber

3.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.51070.5schwarz

4.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510101silber

4.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510101schwarz

6.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510212.6silber

6.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510212.6schwarz

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510304.1silber

8.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510304.1schwarz

9.96 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510426silber

10.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.510426schwarz

2.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51014.6silber

2.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51014.6schwarz

2.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51019.7silber

2.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51019.7schwarz

2.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51024.8silber

2.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51024.8schwarz

2.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51029.9silber

2.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51029.9schwarz

2.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51040silber

3.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51040schwarz

3.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51060.3silber

3.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51060.3schwarz

3.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51070.5silber

3.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.51070.5schwarz

4.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510101silber

4.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510101schwarz

5.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510212.6silber

6.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510212.6schwarz

7.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510304.1silber

8.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510304.1schwarz

9.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510426silber

10.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 21.510426schwarz

2.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171014.6silber

2.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171014.6schwarz

2.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171019.7silber

2.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171019.7schwarz

2.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171024.8silber

3.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171024.8schwarz

2.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171029.9silber

3.12 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171029.9schwarz

3.10 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171040silber

3.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171040schwarz

3.38 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171060.3silber

3.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171060.3schwarz

3.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171070.5silber

4.00 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 171070.5schwarz

4.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1710101silber

4.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1710101schwarz

Loading...

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Spezielle Form Werkstoff Grundkörper Aluminium Tragkraft(N) 100
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Besfestigung M M2.5
Werkstoff AlMgSi 0.5 Oberflächenbehandlung eloxiert

Technischer Support