Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HH-25.F200.46 |
HH-25.F300.46 |
HH-25.F400.46 |
HH-25.F500.46 |
HH-25.F600.46 |
HH-25.F700.46 |
HH-25.F800.46 |
HH-25.R200.46 |
HH-25.R300.46 |
HH-25.R400.46 |
HH-25.R500.46 |
HH-25.R600.46 |
HH-25.R700.46 |
HH-25.R800.46 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Befestigungsmethode | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 200 | Rundbohrung | 200 | 240 | |
383.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 300 | Rundbohrung | 300 | 340 | |
394.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 400 | Rundbohrung | 400 | 440 | |
407.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | Rundbohrung | 500 | 540 | |
418.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | Rundbohrung | 600 | 640 | |
429.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 700 | Rundbohrung | 700 | 740 | |
440.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | Rundbohrung | 800 | 840 | |
347.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 200 | Innengewinde | 200 | 240 | |
357.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 300 | Innengewinde | 300 | 340 | |
367.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 400 | Innengewinde | 400 | 440 | |
380.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | Innengewinde | 500 | 540 | |
391.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | Innengewinde | 600 | 640 | |
402.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 700 | Innengewinde | 700 | 740 | |
414.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | Innengewinde | 800 | 840 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Höhe (H)(mm) | 100 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Elektropolitur | Griffstärke D(mm) | 25 | Griff, Querschnittform | Runde Form |
Besfestigung M | M8 | Werkstoff | 1.4404 (316L) | Oberflächenbehandlung | gestrahlt, elektropoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Befestigungsmethode
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften