Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 30 - 105 mm / [Griffstärke] 8 - 10 mm / [Farbe] schwarz, silber
Mit den Griffleisten von ROHDE gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde und eine Rundbohrung. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 30 bis 105 mm gewählt werden. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 8 bis 10 mm. Die Griffleisten sind in den Varianten Schwarz und Silber erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Höhe (H) (mm) | Befestigungsmethode | Griffstärke D (mm) | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Besfestigung M | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 30 | 45 | M5 | silber | |
7.58 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 30 | 45 | M5 | schwarz | |
6.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 30 | 45 | M4 | silber | |
7.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 30 | 45 | M4 | schwarz | |
6.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 45 | 60 | M4 | silber | |
7.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 45 | 60 | M4 | schwarz | |
6.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 70 | 85 | M4 | silber | |
7.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 70 | 85 | M4 | schwarz | |
7.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 90 | 105 | M4 | silber | |
7.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 90 | 105 | M4 | schwarz | |
7.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 105 | 120 | M4 | silber | |
8.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 15.5 | Innengewinde | 9.7 | 105 | 120 | M4 | schwarz | |
7.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 22 | Innengewinde | 8 | 30 | 45 | M4 | silber | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 22 | Innengewinde | 8 | 30 | 45 | M4 | schwarz | |
7.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | 22 | Innengewinde | 8 | 45 | 60 | M4 | silber | |
8.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | 22 | Innengewinde | 8 | 45 | 60 | M4 | schwarz | |
8.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 22 | Innengewinde | 8 | 70 | 85 | M4 | silber | |
8.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 22 | Innengewinde | 8 | 70 | 85 | M4 | schwarz | |
8.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22 | Innengewinde | 8 | 90 | 105 | M4 | silber | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22 | Innengewinde | 8 | 90 | 105 | M4 | schwarz | |
9.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 22 | Innengewinde | 8 | 105 | 120 | M4 | silber | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 22 | Innengewinde | 8 | 105 | 120 | M4 | schwarz | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 22 | Innengewinde | 8 | 30 | 50 | M4 | silber | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 22 | Innengewinde | 8 | 30 | 50 | M4 | schwarz | |
7.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | 22 | Innengewinde | 8 | 45 | 65 | M4 | silber | |
8.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | 22 | Innengewinde | 8 | 45 | 65 | M4 | schwarz | |
8.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 22 | Innengewinde | 8 | 64 | 84 | M4 | silber | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 22 | Innengewinde | 8 | 64 | 84 | M4 | schwarz | |
8.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 22 | Innengewinde | 8 | 70 | 90 | M4 | silber | |
9.38 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 22 | Innengewinde | 8 | 70 | 90 | M4 | schwarz | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 22 | Rundbohrung | 8 | 80 | 100 | M4 | silber | |
9.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 22 | Innengewinde | 8 | 80 | 100 | M4 | schwarz | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22 | Innengewinde | 8 | 90 | 110 | M4 | silber | |
10.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22 | Rundbohrung | 8 | 90 | 110 | M4 | schwarz | |
9.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 30 | Innengewinde | 10 | 64 | 84 | M6 | silber | |
10.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 30 | Innengewinde | 10 | 64 | 84 | M6 | schwarz | |
10.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 30 | Rundbohrung | 10 | 70 | 90 | M6 | silber | |
11.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 30 | Innengewinde | 10 | 70 | 90 | M6 | schwarz | |
10.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 30 | Innengewinde | 10 | 80 | 100 | M6 | silber | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 30 | Rundbohrung | 10 | 80 | 100 | M6 | schwarz | |
11.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 30 | Rundbohrung | 10 | 90 | 110 | M6 | silber | |
12.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 30 | Rundbohrung | 10 | 90 | 110 | M6 | schwarz | |
12.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 30 | Rundbohrung | 10 | 105 | 125 | M6 | silber | |
13.72 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 30 | Rundbohrung | 10 | 105 | 125 | M6 | schwarz | |
13.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 22 | Rundbohrung | 10 | 64 | 84 | M4 | silber | |
14.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | 22 | Rundbohrung | 10 | 64 | 84 | M4 | schwarz | |
13.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 22 | Rundbohrung | 10 | 70 | 90 | M4 | silber | |
14.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | 22 | Rundbohrung | 10 | 70 | 90 | M4 | schwarz | |
14.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 22 | Rundbohrung | 10 | 80 | 100 | M4 | silber | |
14.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | 22 | Rundbohrung | 10 | 80 | 100 | M4 | schwarz | |
14.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22 | Rundbohrung | 10 | 90 | 110 | M4 | silber | |
15.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22 | Rundbohrung | 10 | 90 | 110 | M4 | schwarz | |
14.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 22 | Rundbohrung | 10 | 105 | 125 | M4 | silber | |
15.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 105 | 22 | Rundbohrung | 10 | 105 | 125 | M4 | schwarz | |
11.52 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | - | Rundbohrung | - | 64 | 84 | M4 | silber | |
12.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 64 | - | Rundbohrung | - | 64 | 84 | M4 | schwarz | |
11.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | - | Rundbohrung | - | 70 | 90 | M4 | silber | |
12.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 70 | - | Rundbohrung | - | 70 | 90 | M4 | schwarz | |
12.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | - | Rundbohrung | - | 80 | 100 | M4 | silber | |
13.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 80 | - | Rundbohrung | - | 80 | 100 | M4 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Form | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Werkstoff | AlMgSi 0.5 | Oberflächenbehandlung | eloxiert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Höhe (H)(mm)
Befestigungsmethode
Griffstärke D(mm)
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Besfestigung M
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften