Handgriffe / M1 / Aluminium / schrägstehend / rund / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / M1 / Aluminium / schrägstehend / rund / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] U Form, Verformung / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 200 - 600 mm / [Griffstärke] 20 mm / [Farbe] schwarz, silber



Die Bügelgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Aluminium gewinnen sie an Leichtigkeit, Robustheit sowie Korrosionsfestigkeit. Bei den Bauformen der Bügelgriffe lässt sich zwischen U Form und Verformung wählen. Befestigt werden sie durch ein Innengewinde. Der Vorteil davon ist eine einfache und feste Verschaubung, die aber auch leicht lösbar ist. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 200 bis 600 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 20 mm. Zur Auswahl stehen die Bügelgriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M1-20.S200.54
M1-20.S200.9006
M1-20.S300.54
M1-20.S300.9006
M1-20.S400.54
M1-20.S400.9006
M1-20.S600.54
M1-20.S600.9006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Farbe Griff

28.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200200schwarz

28.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200200silber

31.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300schwarz

31.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300silber

35.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 400400schwarz

35.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 400400silber

41.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 600600schwarz

41.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 600600silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Verformung
Werkstoff Grundkörper Aluminium Höhe (H)(mm) 70 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Befestigungsmethode Innengewinde Griffstärke D(mm) 20
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M8 Werkstoff AlMgSi 0.5
Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet

Technischer Support