Handgriffe / MK / Stahl / U-Form / klappbar / Gewindebolzen

Handgriffe / MK / Stahl / U-Form / klappbar / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Stahl / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 100 - 180 mm / [Griffstärke] 10 mm



Die Klappgriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Durch die Herstellung aus Stahl gewinnen sie an Robusheit und Härte. Die Klappgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Die Befestigung erfolgt über ein Außengewinde. Diese bewirken eine zuverlässige, stabile und kraftvolle Verbindung, die jedoch eine leichte Auflösung ermöglicht. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 100 bis 180 mm. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 10 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MK-10.100.22
MK-10.100.23
MK-10.120.22
MK-10.120.23
MK-10.180.22
MK-10.180.23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)

30.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100100

34.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100100

31.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 120120

35.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 120120

32.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 180180

38.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 180180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Stahl Höhe (H)(mm) 44 Tragkraft(N) 1000
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Chromatiert Befestigungsmethode Außengewinde Griffstärke D(mm) 10
Griff, Querschnittform Runde Form Besfestigung M M10x1 Werkstoff 1.0718 (12L14)
Oberflächenbehandlung hochglanz verchromt

Technischer Support