Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Bauform] Bogenform, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde, Rundbohrung / [Abstand Befestigungsbohrung] 500 - 800 mm / [Griffstärke] 32 mm / [Farbe] schwarz, silber
Die Bogengriffe von ROHDE bieten eine ergonomische und sichere Möglichkeit, Gegenstände zu handhaben oder sich zu stabilisieren. Das verwendete Material ist Aluminium, was sie besonders leicht, fest und korrosionsbeständig macht. Die Bogengriffe sind in den Bauformen Bogenform und Gerade erhältlich. Zur Befestigung werden ein Innengewinde, eine Rundbohrung verwendet. Der Abstand zwischen den Befestigungsbohrungen beträgt 500 bis 800 mm. Eine Griffstärke von 32 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Zur Auswahl stehen die Bogengriffe in folgenden Farben: Schwarz und Silber.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MV-32.F500.54 |
MV-32.F500.9006 |
MV-32.F600.54 |
MV-32.F600.9006 |
MV-32.F800.54 |
MV-32.F800.9006 |
MV-32.R500.54 |
MV-32.R500.9006 |
MV-32.R600.54 |
MV-32.R600.9006 |
MV-32.R800.54 |
MV-32.R800.9006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung P (mm) | Befestigungsmethode | Anschraubabstand A (mm) | Länge L (mm) | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | Rundbohrung | 500 | 550 | schwarz | |
112.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | Rundbohrung | 500 | 550 | silber | |
106.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | Rundbohrung | 600 | 650 | schwarz | |
117.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | Rundbohrung | 600 | 650 | silber | |
116.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | Rundbohrung | 800 | 850 | schwarz | |
129.08 € | 1 | Verfügbar | 55 Arbeitstage | 800 | Rundbohrung | 800 | 850 | silber | |
94.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | Innengewinde | 500 | 550 | schwarz | |
106.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 500 | Innengewinde | 500 | 550 | silber | |
100.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | Innengewinde | 600 | 650 | schwarz | |
111.74 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 600 | Innengewinde | 600 | 650 | silber | |
110.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | Innengewinde | 800 | 850 | schwarz | |
123.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 800 | Innengewinde | 800 | 850 | silber |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | Bogenform | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Höhe (H)(mm) | 70 | Tragkraft(N) | 1000 |
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Griffstärke D(mm) | 32 | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Besfestigung M | M8 | Werkstoff | AlMgSi 0.5 | Oberflächenbehandlung | pulverbeschichtet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung P(mm)
Befestigungsmethode
Anschraubabstand A(mm)
Länge L(mm)
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften