Handgriffe / RG / Kunststoff / rechteckig / U-Form / Innengewinde

Handgriffe / RG / Kunststoff / rechteckig / U-Form / Innengewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Polyamid / [Bauform] U Form, Gerade / [Befestigungsmethode] Innengewinde / [Abstand Befestigungsbohrung] 120 - 140 mm / [Griffstärke] 24 - 27 mm



Die Bügelgriffe von ROHDE bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polyamid. Die Bügelgriffe sind in den Bauformen U Form und Gerade erhältlich. Zur Befestigung wird ein Innengewinde verwendet. Ein großer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit der einfachen und dennoch stabilen Befestigung, die einfach wieder lösbar ist. Zwischen den Befestigungsbohrungen kann ein Abstand von 120 bis 140 mm gewählt werden. Eine Griffstärke von 24 bis 27 mm gewährleistet einen sicheren Griff.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RG-1P.R120.84
RG-1P.R140.84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Anschraubabstand A
(mm)
Länge L
(mm)
Besfestigung M

8.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1203924120146M6

11.30 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1404527140170M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Oberflächenausführung, Kategorie U Form U-Form Gerade
Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000 Befestigungsmethode Innengewinde
Griff, Querschnittform Sonstige Werkstoff PA6

Technischer Support