Konfigurierbar in [Werkstoff Korpus] Aluminium / [Befestigungsmethode] Rundbohrung / [Farbe] grauweiß, lichtgrau, schwarz
Die ergonomisch gestalteten ROHDE Schalen-Klappgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Hergestellt aus Aluminium, verfügen sie über ein geringes Eigengewicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Korrosion. Zur Befestigung wird eine Rundbohrung verwendet. Das erleichtert die Montage, macht sie flexibler und effizienter in den Kosten. Die Schalen-Klappgriffe sind in den Varianten grauweiß, Lichtgrau und Schwarz erhältlich.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-50.S | SK-50.R | |
mit Schnapprasterung | mit Rückstellfeder | |
Schalenfarbe | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
RAL 9005 schwarz | SK-50.S184.9005 | SK-50.R184.9005 |
RAL 7035 lichtgrau | SK-50.S184.7035 | SK-50.R184.7035 |
RAL 9002 grauweiß | SK-50.S184.9002 | SK-50.R184.9002 |
unlackiert und unmontiert | SK-50.S184.00 | SK-50.R184.00 |
SK-79.S | SK-79.R | |
mit Schnapprasterung | mit Rückstellfeder | |
Schalenfarbe | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. |
RAL 9005 schwarz | SK-79.S118.9005 | SK-79.R118.9005 |
RAL 7035 lichtgrau | SK-79.S118.7035 | SK-79.R118.7035 |
RAL 9002 grauweiß | SK-79.S118.9002 | SK-79.R118.9002 |
unlackiert und unmontiert | SK-79.S118.00 | SK-79.R118.00 |
Teilenummer
|
---|
SK-50.R184.7035 |
SK-50.R184.9002 |
SK-50.R184.9005 |
SK-50.S184.7035 |
SK-50.S184.9002 |
SK-50.S184.9005 |
SK-79.R118.7035 |
SK-79.R118.9002 |
SK-79.R118.9005 |
SK-79.S118.7035 |
SK-79.S118.9002 |
SK-79.S118.9005 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|
53.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | lichtgrau | |
51.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | grauweiß | |
53.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | schwarz | |
46.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | lichtgrau | |
45.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | grauweiß | |
46.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | schwarz | |
53.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | lichtgrau | |
51.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | grauweiß | |
53.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | schwarz | |
46.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | lichtgrau | |
45.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | grauweiß | |
46.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | schwarz |
Loading...
Grundkörperausführung | Mit Koffer | Werkstoff Grundkörper | Aluminium | Tragkraft(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Befestigungsmethode | Rundbohrung | Besfestigung M | M4 |
Werkstoff | GD-AlSi9Cu3 | Oberflächenbehandlung | pulverbeschichtet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften