Positionierungsschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-02
LS-02A
LS-11
LS-11-SW
LS-11A
LS-11D
LS-11DA
LS-11S
LS-20
LS-20A
LS-20B
LS-S02
LS-S02A
LS-S11
LS-S11-SW
LS-S11A
LS-S11D
LS-S11S
LS-S20
LS-S20A
LS-S20B
LSM-20A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltfunktion Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)
Werkstoff des Gehäuses Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ausführung des elektrischen Anschlusses Schutzart (IP) Zwangsöffnung Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
(A)
Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true2660.820

30.19 €

10 15 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true2660.820

30.19 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 15 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true0660.811

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

Quick-break switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 5 Arbeitstage Slow-action switch6SonstigefalseOtherIP67false0660.802

30.19 €

1 4 Arbeitstage Slow-action switch6SonstigefalseOtherIP67false0660.802

30.19 €

10 15 Arbeitstage Slow-action switch4PlasticfalseOtherIP66false0440.302

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true2660.820

30.19 €

10 28 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true2660.820

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 4 Arbeitstage Quick-break switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 28 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

10 4 Arbeitstage Quick-break switch6PlastictrueOtherIP67true1660.811

30.19 €

1 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlasticfalseOtherIP67false0660.802

30.19 €

10 4 Arbeitstage Slow-action switch6PlasticfalseOtherIP67false0660.802

30.19 €

10 28 Arbeitstage Slow-action switch6PlasticfalseOtherIP67false0660.802

37.98 €

2 15 Arbeitstage Slow-action switch6MetalfalseCable entry metricalIP67false0660.802

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0.3 Beschichtung Gehäuse Other Mit Statusanzeige false
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation None Explosionsschutz-Kategorie für Gas None Explosionsschutz-Kategorie für Staub None
Gehäusebauform Cuboid Ausführung des Betätigungselements Plunger Ausführung der Schnittstelle None
Ausgang elektronisch false Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 3 Breite des Sensors(mm) 31
Durchmesser des Sensors(mm) 0 Höhe des Sensors(mm) 61 Länge des Sensors(mm) 33.5
Schaltfunktion verrastend false Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) 25|70 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausrichtung des Betätigungselements Other Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support