Druckschalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCS4
MCS4-G
MCS11
MCS11-G
MCS22
MCS22-G
MCSN4
MCSN11
MCSN16
MCSN22
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
(A)
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V
(kA)
Max. Betriebsdruck
(hPa)
Ausschaltdruck
(bar)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
(V)
Einschaltdruck
(bar)
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte

126.85 €

1 5 Arbeitstage 100070000|4.50|2300|2300|1100|4.20

151.83 €

1 4 Arbeitstage 100070000|4.50|2300|2300|1100|4.20

131.66 €

1 6 Arbeitstage 1000150000|110|2300|2300|1100|10.40

151.83 €

1 4 Arbeitstage 1000150000|110|2300|2300|1100|10.40

134.56 €

1 4 Arbeitstage 1000250000|220|2300|2300|1100|210

164.36 €

1 49 Arbeitstage 1000250000|220|2300|2300|1100|210

119.70 €

1 4 Arbeitstage 05.511.5070000|4.50|4000|4000|2500|3.83

145.68 €

1 4 Arbeitstage 05.511.515150000|110|4000|4000|2500|9.43

171.61 €

1 4 Arbeitstage 05.511.50160000|160|4000|4000|2500|13.13

180.28 €

1 4 Arbeitstage 05.511.50250000|220|4000|4000|2500|18.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Breite(mm) 60
Höhe(mm) 110 Tiefe(mm) 96 Anschluss Inner thread gas cylindrical (BSPP)
Mit Display false Durchmesser(mm) 0 Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A) 0 Mit manuellem Ein-/Ausschalter false Anfangseinstellung(hPa) 0|0
Endeinstellung(hPa) 0|0 Ausführung des elektrischen Anschlusses Screw connection Explosionsgeschützt false
Schutzart (IP) IP65 Anfangswert Messbereich Druck(Pa) 0 Berstdruck(bar) 90
Elektronische Ausführung false Endwert Messbereich Druck(Pa) 0 Geeignet als 2 Punktregler true
Geeignet als Begrenzer false Geeignet als Wächter true Max. Prüfdruck(bar) 32
Mediumtemperatur(°C) 25|80 Mit Handbetätigung false Einstellbarer Strombereich(A) 0|0
Druck-Schaltdifferenz(bar) 0 Schutzart (NEMA) Other Gewindemaß 1/2 inch

Technischer Support