Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Bohrloch | Gewicht (kg) | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmiernut (mm) | r (min.) (mm) | Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1 (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Modellreihen | Bore - Code | Schultermaß d2 (mm) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | Hülse separat aufsteckbar | Breite der Schmierbohrung (mm) | lichte Höhe Identifikator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41400 | - | Zylindrisch | 0.267 | - | - | 1.1 | - | 4.55 | 213.. | 05 | 35.7 | 50.7 | 8,500 | - | - | CN | ||
84.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65600 | - | Zylindrisch | 0.533 | - | - | 1.5 | - | 8.15 | 213.. | 07 | 47.2 | 65.6 | 6,700 | - | - | C3 | ||
98.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.958 | - | 5.5 | 1.5 | - | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | - | 3 | C3 | ||
104.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.956 | H 309 | 5.5 | 1.5 | 40 | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | AH 309 | 3 | CN | ||
113.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 1.288 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.27 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | CN | ||
119.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.261 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | C3 | ||
132.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 1.664 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 11 | 71.6 | 96.2 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
136.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.636 | H 311 | 5.5 | 2 | 50 | 18.6 | 213.. | 11 | 71.6 | 96.2 | 5,600 | AHX 311 | 3 | CN | ||
131.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.646 | H 311 | 5.5 | 2 | 50 | 18.6 | 213.. | 11 | 71.6 | 96.2 | 5,600 | AHX 311 | 3 | C3 | ||
150.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 240000 | Zylindrisch | 2.051 | - | 5.5 | 2.1 | - | 26.5 | 213.. | 12 | 87.8 | 115 | 4,800 | - | 3 | C3 | ||
158.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 240000 | Mit Konusgewinde | 2.026 | H 312 | 5.5 | 2.1 | 55 | 26.5 | 213.. | 12 | 87.8 | 115 | 4,800 | AHX 312 | 3 | C3 | ||
169.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Zylindrisch | 2.522 | - | 5.5 | 2.1 | - | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C3 | ||
173.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Mit Konusgewinde | 2.486 | H 313 | 5.5 | 2.1 | 60 | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 313 G | 3 | CN | ||
180.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Mit Konusgewinde | 2.486 | H 313 | 5.5 | 2.1 | 60 | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 313 G | 3 | C3 | ||
218.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 3.785 | - | 5.5 | 2.1 | - | 34.5 | 213.. | 15 | 101 | 133 | 4,000 | - | 3 | C3 | ||
238.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 3.724 | H 315 | 5.5 | 2.1 | 70 | 34.5 | 213.. | 15 | 101 | 133 | 4,000 | AH 315 G | 3 | CN | ||
268.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 4.457 | H 316 | 5.5 | 2.1 | 75 | 39 | 213.. | 16 | 106 | 141 | 3,800 | AH 316 | 3 | CN | ||
268.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 4.457 | H 316 | 5.5 | 2.1 | 75 | 39 | 213.. | 16 | 106 | 141 | 3,800 | AH 316 | 3 | C3 | ||
285.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 5.271 | H 317 | 5.5 | 3 | 80 | 39 | 213.. | 17 | 106 | 141 | 3,800 | AHX 317 | 3 | CN | ||
329.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 6.159 | H 318 | 8.3 | 3 | 85 | 46.5 | 213.. | 18 | 112 | 150 | 3,600 | AHX 318 | 4.5 | CN | ||
62.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 44000 | Zylindrisch | 0.174 | - | 3.7 | 1 | - | 4.75 | 222.. | 06 | 31.2 | 44.2 | 13,000 | - | 2 | CN | ||
62.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 44000 | Zylindrisch | 0.174 | - | 3.7 | 1 | - | 4.75 | 222.. | 07 | 31.2 | 44.2 | 13,000 | - | 2 | C3 | ||
62.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 44000 | Mit Konusgewinde | 0.17 | H 305 | 3.7 | 1 | 20 | 4.75 | 222.. | 08 | 31.2 | 44.2 | 13,000 | - | 2 | CN | ||
63.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.276 | - | 3.7 | 1 | - | 6.4 | 222.. | 06 | 37.5 | 53 | 10,000 | - | 2 | C3 | ||
63.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.273 | H 306 | 3.7 | 1 | 25 | 6.4 | 222.. | 06 | 37.5 | 53 | 10,000 | - | 2 | CN | ||
63.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.273 | H 306 | 3.7 | 1 | 25 | 6.4 | 222.. | 06 | 37.5 | 53 | 10,000 | - | 2 | C3 | ||
65.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.438 | - | 3.7 | 1.1 | - | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | C3 | ||
66.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.43 | H 307 | 3.7 | 1.1 | 30 | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | CN | ||
66.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.43 | H 307 | 3.7 | 1.1 | 30 | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | C3 | ||
71.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96500 | 90000 | Zylindrisch | 0.521 | - | 5.5 | 1.1 | - | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | - | 3 | C3 | ||
71.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96500 | 90000 | Mit Konusgewinde | 0.51 | H 308 | 5.5 | 1.1 | 35 | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | AH 308 | 3 | CN | ||
71.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96500 | 90000 | Mit Konusgewinde | 0.51 | H 308 | 5.5 | 1.1 | 35 | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | AH 308 | 3 | C3 | ||
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.565 | - | 5.5 | 1.1 | - | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | - | 3 | C3 | ||
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | CN | ||
77.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | C3 | ||
79.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.616 | - | 5.5 | 1.1 | - | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | - | 3 | C3 | ||
79.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.603 | H 310 | 5.5 | 1.1 | 45 | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | AHX 310 | 3 | CN | ||
79.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.603 | H 310 | 5.5 | 1.1 | 45 | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | AHX 310 | 3 | C3 | ||
87.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 0.816 | - | 5.5 | 1.5 | - | 13.7 | 222.. | 11 | 65.3 | 88 | 6,300 | - | 3 | C3 | ||
87.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.801 | H 311 | 5.5 | 1.5 | 50 | 13.7 | 222.. | 11 | 65.3 | 88 | 6,300 | AHX 311 | 3 | CN | ||
84.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 0.801 | H 311 | 5.5 | 1.5 | 50 | 13.7 | 222.. | 11 | 65.3 | 88 | 6,300 | AHX 311 | 3 | C3 | ||
99.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 1.14 | - | 5.5 | 1.5 | - | 18.6 | 222.. | 12 | 71.6 | 96.5 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
99.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.12 | H 312 | 5.5 | 1.5 | 55 | 18.6 | 222.. | 12 | 71.6 | 96.5 | 5,600 | AHX 312 | 3 | CN | ||
95.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Mit Konusgewinde | 1.12 | H 312 | 5.5 | 1.5 | 55 | 18.6 | 222.. | 12 | 71.6 | 96.5 | 5,600 | AHX 312 | 3 | C3 | ||
124.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 193000 | - | Zylindrisch | 1.522 | - | 6 | 1.5 | - | 24 | 222.. | 13 | 80.1 | 106 | 5,000 | - | 3 | C2 | ||
116.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 193000 | - | Zylindrisch | 1.522 | - | 5.5 | 1.5 | - | 24 | 222.. | 13 | 77.6 | 106 | 5,000 | - | 3 | C3 | ||
116.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 193000 | - | Mit Konusgewinde | 1.492 | H 313 | 5.5 | 1.5 | 60 | 24 | 222.. | 13 | 77.6 | 106 | 5,000 | AH 313 G | 3 | CN | ||
116.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 193000 | - | Mit Konusgewinde | 1.492 | H 313 | 5.5 | 1.5 | 60 | 24 | 222.. | 13 | 77.6 | 106 | 5,000 | AH 313 G | 3 | C3 | ||
133.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 228000 | Zylindrisch | 1.601 | - | 5.5 | 1.5 | - | 25.5 | 222.. | 14 | 83 | 111 | 5,000 | - | 3 | C3 | ||
142.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 228000 | Zylindrisch | 1.601 | - | 5.5 | 1.5 | - | 25.5 | 222.. | 14 | 83 | 111 | 5,000 | - | 3 | C4 | ||
133.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 228000 | Mit Konusgewinde | 1.565 | H 314 | 5.5 | 1.5 | 65 | 25.5 | 222.. | 14 | 83 | 111 | 5,000 | AH 314 G | 3 | CN | ||
146.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 240000 | Zylindrisch | 1.681 | - | 5.5 | 1.5 | - | 26.5 | 222.. | 15 | 87.8 | 115 | 4,800 | - | 3 | C3 | ||
146.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 240000 | Mit Konusgewinde | 1.646 | H 315 | 5.5 | 1.5 | 70 | 26.5 | 222.. | 15 | 87.8 | 115 | 4,800 | AH 315 G | 3 | CN | ||
146.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 240000 | Mit Konusgewinde | 1.646 | H 315 | 5.5 | 1.5 | 70 | 26.5 | 222.. | 15 | 87.8 | 115 | 4,800 | AH 315 G | 3 | C3 | ||
183.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Zylindrisch | 2.089 | - | 6 | 2 | - | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C2 | ||
166.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 236000 | - | Zylindrisch | 2.089 | - | 5.5 | 2 | - | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C3 | ||
166.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Mit Konusgewinde | 2.047 | H 316 | 5.5 | 2 | 75 | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 316 | 3 | CN | ||
166.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 236000 | - | Mit Konusgewinde | 2.047 | H 316 | 5.5 | 2 | 75 | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 316 | 3 | C3 | ||
191.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | Zylindrisch | 2.678 | - | 5.5 | 2 | - | 34.5 | 222.. | 17 | 101 | 133 | 4,000 | - | 3 | C3 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig | Größe Standards | Metrische Baureihe | Design | Selbstausrichtende Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84823000 |
Cage Kennzeichnung | zwei Fensterkäfige aus Stahl | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Herkunftsland | DE |
Käfigmaterial | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrloch
Gewicht(kg)
Hülse separat aufsteckbar
Breite der Schmiernut(mm)
r (min.)(mm)
Durchmesser der Hülse separat aufsteckbar d1(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Modellreihen
Bore - Code
Schultermaß d2(mm)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
Hülse separat aufsteckbar
Breite der Schmierbohrung(mm)
lichte Höhe Identifikator
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften