Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RNU 202 ECP |
RNU 203 TN9 |
RNU 204 ECP |
RNU 205 ECP |
RNU 206 ECP |
RNU 2206 ECP |
RNU 305 |
RNU 306 |
RNU 307 ECP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Gewicht (kg) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.3 | 26000 | 12500 | 0.038 | 0.6 | 1.2 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 02 | 27.7 | 22,000 | 0.6 | 19.3 | Kunstharz | ||
24.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22.9 | - | 17200 | 0.05 | 0.6 | 1.7 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 03 | 32.35 | 19,000 | 0.6 | 22.9 | Kunstharz | ||
29.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 26.4 | - | 28200 | 0.084 | 1 | 2.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 04 | 38.44 | 17,000 | 1 | 26.4 | Kunstharz | ||
37.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31.5 | - | - | 0.101 | 1 | 3.4 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 05 | 43.3 | 15,000 | 1 | 31.5 | Kunstharz | ||
43.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.5 | - | - | 0.155 | 1 | 4.5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 06 | 51.95 | 13,000 | 1 | 37.5 | Kunstharz | ||
49.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 37.5 | - | - | 0.197 | 1 | 6.1 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 06 | 51.95 | 13,000 | 1 | 37.5 | Kunstharz | ||
53.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 38.2 | - | 26500 | 0.184 | 2 | - | Fensterkäfig aus Stahl, rollgeführt | 05 | 48.7 | 9,500 | 2 | 38.2 | Stahl | ||
63.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.9 | - | - | 0.263 | 2 | - | Fensterkäfig aus Stahl, rollgeführt | 06 | 57.4 | 8,500 | 2 | 44.9 | Stahl | ||
49.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46.2 | - | - | 0.369 | 1.5 | 8.2 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 65.8 | 9,500 | 1.5 | 46.2 | Kunstharz |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch | Design | Rolle ohne Innenring |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84829900 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | RNU.. |
Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Gewicht(kg)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Referenzdrehzahl U / min
r1 (min.)(mm)
Durchmesser F(mm)
Käfigmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften