Winkelringe für Zylinderrollenlager / HJ□□□EC

Winkelringe für Zylinderrollenlager / HJ□□□EC
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 440 mm


Bei der Entscheidung über die Winkelringe von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Winkelringe liegt 440 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HJ 1088
HJ 205 EC
HJ 207 EC
HJ 208 EC
HJ 210 EC
HJ 214 EC
HJ 218 EC
HJ 219 EC
HJ 220 EC
HJ 2211 EC
HJ 222 EC
HJ 224 EC
HJ 226 EC
HJ 230 EC
HJ 2311 EC
HJ 2316 EC
HJ 2319 EC
HJ 2320 EC
HJ 2324 EC
HJ 2326 EC
HJ 232 EC
HJ 308 EC
HJ 309 EC
HJ 310 EC
HJ 311 EC
HJ 312 EC
HJ 315 EC
HJ 318 EC
HJ 319 EC
HJ 406
HJ 413
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
B1
(mm)
Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
B2
(mm)
Bore - Code r1 (min.)
(mm)

3,175.42 €

1 5 Arbeitstage 4402411.951245886

85.26 €

1 5 Arbeitstage -30.01534.76050.6

82.45 €

1 5 Arbeitstage -40.0348.17070.6

65.14 €

1 5 Arbeitstage -50.047548.5081.1

102.31 €

1 5 Arbeitstage -50.058649101.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage -70.1589.411141.5

162.95 €

1 5 Arbeitstage -90.3111414182

182.17 €

1 5 Arbeitstage -90.33120.514192.1

203.49 €

1 5 Arbeitstage -100.4212715202.1

197.72 €

1 5 Arbeitstage -60.08570.810111.1

255.89 €

1 5 Arbeitstage -110.61514117222.1

180.25 €

1 5 Arbeitstage -110.71215317242.1

193.88 €

1 5 Arbeitstage -110.7516417263

232.77 €

1 5 Arbeitstage -121.2519319.5303

219.92 €

1 5 Arbeitstage -90.19277.515.5112

210.55 €

1 5 Arbeitstage -110.4811020162.1

236.14 €

1 5 Arbeitstage -130.76132.124.5193

260.69 €

1 5 Arbeitstage -130.9113923.5203

227.14 €

1 5 Arbeitstage -141.4616826243

334.06 €

1 5 Arbeitstage -141.70418228264

252.60 €

1 5 Arbeitstage -121.4820620323

98.71 €

1 5 Arbeitstage -70.08457.511081.5

99.12 €

1 5 Arbeitstage -70.1164.411.5091.5

104.62 €

1 5 Arbeitstage -80.14171.213102

118.65 €

1 5 Arbeitstage -90.18777.514112

131.11 €

1 5 Arbeitstage -90.23184.314.5122.1

189.55 €

1 5 Arbeitstage -110.3910416.5152.1

200.43 €

1 5 Arbeitstage -120.616124.0518.5183

220.63 €

1 5 Arbeitstage -130.784132.120.5193

95.92 €

1 5 Arbeitstage -70.0850.511.5061.5

113.08 €

1 5 Arbeitstage -110.4298.518132.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Winkelring Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 84829900 Modellreihen HJ.. Herkunftsland DE

Technischer Support