Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
N 203 ECP |
N 205 ECP |
N 206 ECP |
N 207 ECP |
N 210 ECP |
N 212 ECP |
N 217 ECP |
N 219 ECP |
N 304 ECP |
N 306 ECP |
N 307 ECP |
N 310 ECP |
N 311 ECP |
N 312 ECP |
N 312 M/P63 |
N 313 ECP |
N 314 ECP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Gewicht (kg) | Schultermaß Maß (d1) (mm) | r (min.) (mm) | Berechnungsfaktor kr | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Referenzdrehzahl U / min | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | lichte Höhe Identifikator | Käfigmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 17200 | - | 0.066 | 25 | 0.6 | 0.15 | 35.1 | 1 | 1.73 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 03 | 19,000 | 0.3 | 35.1 | CN | Kunstharz | ||
56.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 28600 | - | 0.13 | 34.7 | 1 | 0.15 | 46.5 | 1.3 | 3.35 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 05 | 14,000 | 0.6 | 46.5 | CN | Kunstharz | ||
72.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.198 | 41.2 | 1 | 0.15 | 55.5 | 1.3 | 4.55 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 06 | 13,000 | 0.6 | 55.5 | CN | Kunstharz | ||
76.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.294 | 48.1 | 1.1 | 0.15 | 64 | 1.3 | 6.1 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 11,000 | 0.6 | 64 | CN | Kunstharz | ||
99.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 69500 | 0.477 | 64 | 1.1 | 0.15 | 81.5 | 1.5 | 8.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 10 | 8,500 | 1.1 | 81.5 | CN | Kunstharz | ||
183.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.811 | 77.5 | 1.5 | 0.15 | 100 | 1.4 | 13.4 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | 6,700 | 1.5 | 100 | CN | Kunstharz | ||
360.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 190000 | 200000 | 1.89 | 107 | 2 | 0.15 | 136.5 | 1.5 | 24.5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 17 | 4,800 | 2 | 136.5 | CN | Kunstharz | ||
529.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 2.834 | 120 | 2.1 | 0.15 | 154.5 | 1.7 | 32.5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 19 | 4,300 | 2.1 | 154.5 | CN | Kunstharz | ||
65.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.149 | 31.2 | 1.1 | 0.15 | 45.5 | 0.9 | 3.25 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 04 | 15,000 | 0.6 | 45.5 | CN | Kunstharz | ||
81.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.358 | 45 | 1.1 | 0.15 | 62.5 | 1.4 | 6.2 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 06 | 11,000 | 1.1 | 62.5 | CN | Kunstharz | ||
83.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 0.465 | 51 | 1.5 | 0.12 | 70.6 | 1.2 | 8.15 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 07 | 9,500 | 1.1 | 70.2 | CN | Kunstharz | ||
153.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 1.1 | 71.2 | 2 | 0.15 | 97 | 1.9 | 15 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 10 | 6,700 | 2 | 97 | CN | Kunstharz | ||
186.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | - | 1.459 | 77.5 | 2 | 0.15 | 106.5 | 2 | 18.6 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 11 | 6,000 | 2 | 106.5 | CN | Kunstharz | ||
256.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 160000 | 1.761 | 84.3 | 2.1 | 0.15 | 115 | 2.1 | 20.8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | 5,600 | 2.1 | 115 | CN | Kunstharz | ||
384.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6. Klasse | - | 160000 | 1.938 | 84.3 | 2.1 | 0.12 | 115 | 2.1 | 21.2 | Gedrehter Fensterkäfig aus Messing | 12 | 5,600 | 2.1 | 115 | C3 | Messing | ||
262.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 196000 | 2.181 | 90.5 | 2.1 | 0.15 | 124.5 | 2.2 | 25.5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 13 | 5,300 | 2.1 | 124.5 | CN | Kunstharz | ||
298.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 236000 | 228000 | 2.671 | 97.3 | 2.1 | 0.15 | 133 | 1.8 | 29 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 14 | 4,800 | 2.1 | 133 | CN | Kunstharz |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Bohrloch | Zylindrisch | Design | Zylinderrollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Ringmutter | Nein | Gewicht pro | 1 | Gewichtseinheit | kg |
Anzahl | 84825000 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine | Modellreihen | N.. |
Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Gewicht(kg)
Schultermaß Maß (d1)(mm)
r (min.)(mm)
Berechnungsfaktor kr
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Referenzdrehzahl U / min
r1 (min.)(mm)
Durchmesser F(mm)
lichte Höhe Identifikator
Käfigmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften