Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NCF 3004 CV
Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig | Tragzahl, dynamische Bewertung(N) | 28100 | Bohrloch | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Design | Rolle, volle Rollen | Gewicht(kg) | 0.106 | Ringmutter | Nein |
Schultermaß Maß (d1)(mm) | 2 | Gewicht pro | 1 | Berechnungsfaktor kr | 0.3 |
Gewichtseinheit | kg | Anzahl | 84825000 | Durchmesser des Außenrings E.(mm) | 36.81 |
Axialer Bewegungsbereich s(mm) | 1.5 | Ermüdungsgrenzlast pu(kN) | 3.1 | Markierungsabdeckung / Dichtung | Keine |
Modellreihen | NCF.. | Bore - Code | 04 | Schultermaß Maß (d1)(mm) | 33 |
Referenzdrehzahl U / min | 8,500 | r1 (min.)(mm) | 0.6 | Durchmesser F(mm) | 36.81 |
Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN | Käfigmaterial | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NCF□□ / einreihig, die Teilenummer ist NCF 3004 CV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCF 3004 CV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften