Zylinderrollenlager / NNF□□ / zweireihig

Zylinderrollenlager / NNF□□ / zweireihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2LS


Zu beachten sind bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Zylinderrollenlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: 2LS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NNF 5010 ADB-2LSV

Teilenummer
NNF 5010 ADB-2LSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

224.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Statische Tragzahl (N)(N) 160000 Bohrloch Zylindrisch
Design Zweireihigen Rolle, volle Rollen Gewicht(kg) 0.714 Ringmutter Nein
Schultermaß Maß (d1)(mm) 61.8 r (min.)(mm) 0.8 Gewicht pro 1
Berechnungsfaktor kr 0.4 Gewichtseinheit kg Anzahl 84825000
Ermüdungsgrenzlast pu(kN) 18.6 Markierungsabdeckung / Dichtung 2LS Modellreihen NNF..
Bore - Code 10 Schultermaß Maß (d1)(mm) 77.8 Herkunftsland DE
lichte Höhe Identifikator CN Käfigmaterial Keine

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / NNF□□ / zweireihig, die Teilenummer ist NNF 5010 ADB-2LSV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NNF 5010 ADB-2LSV.

Technischer Support