CARB Toroidalrollenlager mit Dichtung

CARB Toroidalrollenlager mit Dichtung
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der CARB Toroidalrollenlager von SKF berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere CARB Toroidalrollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. In der Kategorie [CARB Toroidalrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C 5918-2CS5V/C3
C 5918-2CS5V/C4
C 5918-CS5V/C3
C 6915-2CS5V/C3
C 6915-2CS5V/C4
C 6915-CS5V/C3
C 6915-CS5V/C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Gewicht
(kg)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
lichte Höhe Bezeichner Modellreihen Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator

522.94 €

1 5 Arbeitstage 110-1.6881021.144lichte Höhe größer als normalC 59102113C3

543.85 €

1 5 Arbeitstage 110-1.7211021.144lichte Höhe größer ist als C3C 59102113C4

501.09 €

1 5 Arbeitstage 110-1.6961021.144lichte Höhe größer als normalC 59-113C3

439.37 €

1 5 Arbeitstage 1402040001.37283.6137.5lichte Höhe größer als normalC 6983.695.5C3

422.48 €

1 5 Arbeitstage 1402040001.33183.6137.5lichte Höhe größer ist als C3C 6983.695.5C4

403.54 €

1 5 Arbeitstage 1402040001.34983.6137.5lichte Höhe größer als normalC 69-95.5C3

403.54 €

1 5 Arbeitstage 1402040001.33383.6137.5lichte Höhe größer ist als C3C 69-95.5C4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrloch Zylindrisch Design Volle Walzen Gewicht pro 1
Gewichtseinheit kg Anzahl 84823000 Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Käfigmaterial Keine

Technischer Support