SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit kegeliger Bohrung, offene Bauart (Teilenummern)

SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit kegeliger Bohrung, offene Bauart
Bei der Entscheidung über die Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelrollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Pendelrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22313 EK/VA405
22322 EKJA/VA405
22326 CCKJA/W33VA405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Statische Tragzahl (N)
(N)
Gewicht
(kg)
Breite der Schmiernut
(mm)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Bore - Code Schultermaß d2
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Referenzdrehzahl U / min Breite der Schmierbohrung
(mm)

234.77 €

1 5 Arbeitstage 3600003.428.32.1381381.61183,8004.5

929.25 €

1 5 Arbeitstage 112000017.3613.93100221432042,0007.5

1,414.17 €

1 5 Arbeitstage 132000027.116.74114261642331,8009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Zweireihig Größe Standards Metrische Baureihe Bohrloch Mit Konusgewinde
Design Selbstausrichtende Kugellager Gewicht pro 1 Gewichtseinheit kg
Anzahl 84823000 Cage Kennzeichnung Einsatzgehärteter Fensterkäfig aus Stahl Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Modellreihen 223.. Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator C4
Käfigmaterial Stahl

Technischer Support